Détection précise des valeurs de position

Le robot portique sur 3 axes prélève un carton sur la bande transporteuse et l’alimente dans l’étape de processus suivante. Il est alors important que les mouvements nécessaires au positionnement dans le processus soient exécutés avec une grande précision. Le codeur absolu haute résolution AFS/AFM60 EtherCAT® mesure très précisément la position absolue et la vitesse de la bande transporteuse.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Intelligent, performant, précis
    • Codeur absolu haute résolution jusqu’à 30 bits (AFM60) ou 18 bits (AFS60)
    • Bride de serrage, bride synchro et axe creux non traversant
    • Mode de raccordement : 3 connecteurs mâles M12 axiaux
    • Interfaces de communication : PROFINET, Ethernet/IP™, EtherCAT®
    • Fonctionnalité d’axe rond
    • Fonctions de diagnostic
    • Affichage de l’état par 5 LED