Détection fiable des emballages

Lors de l’acheminement, les emballages doivent être détectés et comptés efficacement sur la bande transporteuse. À cette fin, les produits ont été séparés auparavant. Le capteur photoélectrique multi-tâches DeltaPac (WTD20E) détecte les emballages sur la bande transporteuse même lorsqu’ils se trouvent à une distance réduite les uns des autres. La détection ne tient compte ni de la couleur, ni de la surface de l’emballage. Ceci permet un comptage sans contact, sans usure et fiable. Avec le capteur photoélectrique multi-tâches DeltaPac, une séparation n’est alors plus nécessaire. Cela élimine des mécanismes compliqués sur le convoyeur.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    La victoire de l'homme sur l'espace
    • Technologie Delta-S®, quatre LED PinPoint-2.0 et deux balances énergétiques, associées à SIRIC® et à la mesure de la distance
    • Détecter les contours d'objet indépendamment de la direction avec des rayons jusqu'à 20 mm
    • Pour les vitesses de transport jusqu'à 3 m/s ou une capacité de production jusqu'à 200.000 emballages par heure
    • Capteurs préparamétrés ou réglage personnalisé de quatre modes de fonctionnement par IO-Link
    • Boîtier compact (42 mm x 42 mm x 45 mm) IP 67