Contrôles d’accès au niveau du chargeur par le haut

Au niveau de la porte du chargeur par le haut, un interrupteur d’arrêt d’urgence ES11 est installé avec une fonction de réinitialisation. En cas de danger, il est actionné et arrête le mouvement dangereux du robot. Pour empêcher tout accès non autorisé à la cellule robotisé, l’interrupteur de sécurité magnétique RE1 protège également la porte d’accès.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Surveillance de porte sans contact, simple et éprouvée
    • Zone de déclenchement jusqu'à 7 mm
    • 2 ou 3 contacts
    • Jusqu'au niveau de performance PL e (EN ISO 13849)
    • Capteurs avec connecteur enfichable ou câble raccordé
    • Connecteur enfichable M12 compatible Flexi Loop (en fonction de la variante)
    Fiabilité et sécurité avec les interrupteurs d'arrêt d'urgence et les boutons-poussoirs de réinitialisation
    • Boîtier mince avec raccordement par encliquetage
    • Au choix en tant qu'appareil individuel avec interrupteur d'arrêt d’urgence ou associé à un poussoir de réarmement
    • Interrupteur d'arrêt d'urgence au choix avec éclairage LED
    • Poussoir de réarmement éclairable
    • Connecteur M12 compatible Flexi-Loop