Comptage des produits en entrée

Une application type de la machine d’emballage consiste à compter les objets pour contrôler et commander le flux de produits. La barrière réflex WLG16 détecte efficacement les objets transparents et peut être réglée spécifiquement pour l’application correspondante en seulement deux étapes grâce au concept d’utilisation BluePilot. Qu’il s’agisse de feuilles, bacs, bouteilles en plastique ou en verre, la barrière WLG16 détecte tout efficacement et garde une vue d’ensemble, même en cas d’encrassement, grâce à la technologie AutoAdapt.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Les prodiges des systèmes de détection d’objets
    • Technologies : ClearSens, LineSpot, TwinEye, OptoFilter
    • BluePilot : outil d’alignement optique, réglage avec distance de commutation via bouton poussoir rotatif avec affichage optique de la distance de commutation ou via IO-Link
    • LED PinPoint : LED d’émission rouge intense
    • Smart Sensor : Enhanced Sensing, IO-Link, Diagnose, Smart Tasks
    • Boîtier Vistal : grande robustesse chimique, thermique et mécanique