Configuration flexible du capteur pour des emballages différents

Dans le domaine des emballages secondaires, les machines et les installations peuvent être utilisées de manière flexible pour fabriquer différentes variantes de produits. Lors du processus de production, il y a des formats d’emballage du produit à fabriquer en rapport avec la commande. Les emballages peuvent fortement varier, en particulier au niveau de la forme et de la surface. Avec le Smart Sensor WTT12LC de la gamme de produits PowerProx, il est possible de saisir et d’enregistrer différents jeux de paramètres de capteurs pour des formats spécifiques dans la commande. Les changements des formats d’emballage en cours de fonctionnement sont alors possibles rapidement, totalement reproductibles et sans intervention manuelle : la commande envoie alors tout simplement le nouveau jeu de paramètres au Smart Sensor via IO-Link. Ainsi, les applications de lots à un produit sont plus faciles que jamais.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    La portée a un nouveau domicile
    • Technologie du temps de vol
    • Classe laser 1, lumière rouge et infrarouge
    • Distance de commutation : 5 cm à 4 m
    • Plus petite distance avec l’arrière-plan : 6 mm
    • Fréquences de commutation jusqu’à 1.000 Hz
    • Jusqu’à trois sorties numériques réglables ou une sortie analogique IO-Link en option : pour huit points de commutation maximum, valeur de distance et fonctionnalité Smart Sensor.
    La famille de produits universelle pour les applications exigeantes
    • Performance optique Best in Class grâce à la technologie OES perfectionnée
    • Optique à autocollimation dans les barrières reflex
    • Élimination d’arrière-plan et de premier plan avec une deuxième LED émettrice pour les détecteurs photoélectriques
    • Spot lumineux PinPoint précis et parfaitement visible et émetteur IR à grande énergie
    • Robuste boîtier métallique avec revêtement en téflon optionnel
    • Montage possible à l’aide de trous passants ou borgnes, de trous oblongs et de queue d’aronde
    • Réglages capteur, monitoring, diagnostic étendu et visualisation faciles via IO-Link