Surveillance fiable de la vitesse sur les véhicules sans conducteur

Pour déterminer une vitesse sûre, le codeur de sécurité incrémental DFS60S Pro est utilisé sur l’axe d’entraînement principal d’un véhicule sans conducteur, tandis que le codeur absolu AFS/AFM60S se charge de déterminer l’angle de braquage sûr. Les codeurs fournissent des données sur l’angle de braquage et le parcours. Avec les modules Motion Control FX3-MOC, ces données peuvent être analysées dans le système de commande de sécurité Flexi Soft.

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus