Accessoires
Modules et passerelles

ECU1-2121AAAZZZ
2118078
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Famille d'accessoiresModules de raccordement
      Indice de protectionIP67
      Dimensions (l x H x L)15,9 mm x 9,1 mm x 37,8 mm
      DescriptionUnité de commande externe, passive avec un bouton-poussoir et trois LED. Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles ; matériau du câble : PUR ; matériau du boîtier : plastique, TPU, renforcé ; tension d’alimentation : CC 10 V CC ... 30 V CC ; courant Imax. : 510 mA ; classe de protection : III (EN 61140) ; compatibilité électromagnétique : EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 ; température ambiante fonctionnement : –25 °C ... +55 °C ; température ambiante entrepôt : –25 °C ... +70 °C
    • Classifications
      eCl@ss 5.027279214
      eCl@ss 5.1.427279214
      eCl@ss 6.027279214
      eCl@ss 6.227279214
      eCl@ss 7.027279214
      eCl@ss 8.027279214
      eCl@ss 8.127279214
      eCl@ss 9.027242602
      eCl@ss 10.027242602
      eCl@ss 11.027242602
      eCl@ss 12.027242602
      ETIM 5.0EC001597
      ETIM 6.0EC001597
      ETIM 7.0EC001597
      ETIM 8.0EC001597
      UNSPSC 16.090132151705

    Dessins techniques

    ECU1-2121AAAZZZ
    Plan coté
    ECU1-2121AAAZZZ
    Mode de raccordement M12, 4 pôles, code A
    ECU1-2121AAAZZZ
    Anschlussschema