Contact
Feedback

Kits de mise à niveau pour les dispositifs de protection optoélectroniques

La solution simple pour le remplacement de dispositifs de protection usagés

Les kits de mise à niveau de SICK sont parfaitement harmonisés avec le produit qu''ils doivent remplacer. Les dispositifs de protection de SICK fonctionnent avec fiabilité des années durant. Si néanmoins, après plusieurs années de service, une panne devait survenir, SICK propose des kits de mise à niveau pour un remplacement rapide et simple : technologie de pointe, préparée et constituée pour une intégration parfaite dans les installations existantes.

Filtrer par :

3 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 3 de 3

Vue : Vue galerie Vue liste
La solution fiable pour la sécurité des installations : les originaux de SICK
  • Une solution efficace pour le remplacement de dispositifs de protection MSL
  • Barrage immatériel de sécurité multi-rayons de la toute dernière génération : M4000
  • Adaptateur pour le raccordement du M4000 aux logements de raccordement existants du MSL
  • Équerres de fixation pour le montage
  • Kit de mise à niveau MSL à M4000 Advanced incluant le module de relayage multiple UE403 en guise de remplacement pour le module d’inhibition (muting) MSM
La solution fiable pour la sécurité des installations : les originaux de SICK
  • Scrutateur laser de sécurité S3000 fiable et performant
  • Connecteur système pour la mémorisation des données de configuration
  • CD-ROM avec CDS (logiciels de configuration et de diagnostic)
  • Câble de service pour la connexion et la programmation du S3000
La solution fiable pour la sécurité des installations : les originaux de SICK
  • Une solution efficace pour le remplacement de dispositifs de protection FGS
  • Barrage immatériel de sécurité de la toute dernière génération : deTec4
  • Fixations FlexFix pour une pose et un ajustement simples du deTec4
  • Adaptateur pour le raccordement du deTec4 aux logements de raccordement existants du FGS
  • Équerres de fixation pour le montage

Résultat(s) 1 - 3 de 3

Vers le haut