Contact
Feedback

Capteurs photoélectriques de sécurité monofaisceau
L29

Design compact pour une intégration optimale dans les applications de sécurité jusqu'au type 2

Vos avantages

  • Un design compact pour une intégration facile dans les applications
  • Installation facile et fonctionnement fiable grâce au robuste boîtier VISTAL®
  • Matériaux très résistants, testés selon la méthode Ecolab
  • Convient parfaitement aux conditions ambiantes extrêmes comme la chaleur, le froid ou l'humidité
  • Alignement rapide et facile grâce à un spot lumineux très visible de la LED PinPoint
  • Diverses possibilités de fixation grâce à la réalisation de trous oblongs M3

Aperçu

Design compact pour une intégration optimale dans les applications de sécurité jusqu'au type 2

Le capteur photoélectrique de sécurité monofaisceau L29 comprend un émetteur et un récepteur. L'émetteur permet de contrôler directement le fonctionnement du capteur photoélectrique de sécurité monofaisceau avec son entrée test. En combinaison avec un dispositif d'essai externe de la gamme Flexi Classic (UE410-MU), le niveau de performances PL c selon EN ISO 13849-1 ou type 2 selon CEI 61496 peut être atteint. Les LED de couleur fournissent des informations sur l'état de fonctionnement. Grâce à son boîtier VISTAL® très résistant et à son indice de protection élevé, le L29 se prête à des applications même dans des conditions rudes. Sa forme compacte permet au L29 d'être intégré sans aucun problème dans des applications dans des espaces restreints.

En bref
  • Classes de protection : Classe 2 (CEI 61496), SIL1 (CEI 61508), PL c (EN ISO 13849), uniquement avec le dispositif d'essai de la gamme Flexi Classic (UE410-MU)
  • Forme très compacte (50 mm x 23,6 mm x 12,2 mm)
  • Boîtier VISTAL® très robuste
  • Résistance des matériaux certifiée Ecolab
  • Indices de protection IP 66, IP 67 et IP 69K
  • Plage de températures de fonctionnement de –40 °C à +60 °C

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Niveau de sécuritéType 2, PL c, SIL1, limite d'exigence SIL 1
    Portée6 m
    Encombrement12,2 mm x 50 mm x 23,6 mm
    Tension d'alimentation24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC)
    Indice de protection

    IP65 (CEI 60529)

    IP66 (CEI 60529)

    IP67 (CEI 60529)

    IP69K (ISO 20653)

    Température de service–40 °C ... +60 °C
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut