Contact
Feedback

Capteurs photoélectriques de sécurité monofaisceau
L28

Compact pour une intégration optimale dans les applications de sécurité jusqu'au type 2

Vos avantages

  • Intégration facile grâce à leur forme compacte et leur portée maximale
  • Économies réalisées par le raccordement direct à une commande de sécurité
  • Intégration flexible de l'appareil permettant la création de contrôles d'accès personnalisés
  • Convient parfaitement aux conditions ambiantes extrêmes comme la chaleur, le froid ou l'humidité

Aperçu

Compact pour une intégration optimale dans les applications de sécurité jusqu'au type 2

La barrière photoélectrique de sécurité monofaisceau L28 comprend un émetteur et un récepteur. L'émetteur permet de contrôler directement le fonctionnement avec son entrée test. Avec une unité d'évaluation, le niveau de performances PL c selon EN ISO 13849-1 ou type 2 selon IEC 61496 peut être atteint. Les unités d'évaluation adaptées sont par exemple Flexi Classic ou Flexi Soft. Les LED de couleurs fournissent des informations sur site sur l'état de fonctionnement. La portée nécessaire peut être sélectionnée selon la version de l'appareil. Toutes les versions conviennent aux applications extérieures et permettent d'exécuter des tâches de protection complexes grâce aux miroirs de renvoi.

En bref
  • Type 2 (CEI 61496), SIL1 (CEI 61508), PL c (EN ISO 13849), uniquement avec le dispositif d'essai adéquat, par ex. Flexi Classic ou Flexi Soft
  • Compacts avec une portée pouvant atteindre 18 m
  • Boîtier en plastique, ABS
  • Indice de protection IP 67
  • Plage de températures –40 °C ... +60 °C

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Niveau de sécuritéType 2, PL c, SIL1, limite d'exigence SIL 1
    Portée18 m
    Encombrement17,6 mm x 87,5 mm x 33,5 mm
    Tension d'alimentation24 V DC (16,8 V DC ... 28,8 V DC)
    Indice de protectionIP67 (EN 60529)
    Température de service–40 °C ... +60 °C
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut