Contact
Feedback

Capteurs photoélectriques de sécurité monofaisceau
L21

Forme cylindrique sur les applications de sécurité spéciales jusqu'au type 2

Vos avantages

  • Intégration facile grâce à leur petite forme compacte et leur portée maximale
  • Économies grâce au raccordement direct à une commande sécurisée
  • Intégration flexible de l’appareil permettant la création de champs de protection personnalisés
  • Convient parfaitement aux conditions ambiantes extrêmes comme la chaleur, le froid ou l’humidité

Aperçu

Forme cylindrique sur les applications de sécurité spéciales jusqu'au type 2

La barrière photoélectrique de sécurité monofaisceau L21 comprend un émetteur et un récepteur. L'émetteur permet de contrôler directement le fonctionnement avec son entrée test. Avec une unité d'évaluation, le niveau de performances PL c selon EN ISO 13849-1 ou type 2 selon IEC 61496 peut être atteint. Les unités d'évaluation adaptées sont par exemple Flexi Classic ou Flexi Soft. Les LED de couleurs fournissent des informations sur site sur l'état de fonctionnement. La portée nécessaire peut être sélectionnée selon la version de l'appareil. Toutes les versions conviennent aux applications extérieures et permettent d'exécuter des tâches de protection complexes grâce aux miroirs de renvoi.

En bref
  • Type 2 (CEI 61496), SIL1 (CEI 61508), PL c (EN ISO 13849), uniquement avec le dispositif d'essai adéquat, par ex. Flexi Classic ou Flexi Soft
  • Petits capteurs M18 d'une portée pouvant atteindre 10 m
  • Capteurs M30 compacts d'une portée pouvant atteindre 60 m
  • Indice de protection IP 67
  • Plage de températures –40 °C ... 55 °C
  • Version métal ou plastique
  • Optique radiale (miroir de renvoi 90°)
  • Diagnostic et maintenance aisés

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Niveau de sécuritéType 2, PL c, SIL1, limite d'exigence SIL 1
    Portée5 m / 10 m / 60 m
    EncombrementM18 / M30,
    107,7 mm
    97,7 mm
    85,3 mm
    100 mm
    Tension d'alimentation24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
    Indice de protectionIP67 (EN 60529)
    Température de service–40 °C ... +55 °C
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut