Capteurs photoélectriques pour une détection d’objets fiable

Une automatisation hautement technique requiert une détection d’objet intelligente. Peu importe la complexité de vos exigences : les capteurs photoélectriques de SICK sont la solution de confiance pour un large champ d’applications complexes aux exigences les plus diverses. Ils détectent tous les objets grâce à SIRIC®, l'ASIC développé par SICK, même dans conditions ambiantes critiques et difficiles.

Nos critères de qualité, plus stricts que ceux habituels sur le marché, garantissent une grande fiabilité et augmentent ainsi la productivité des machines. Grâce au grand choix de boîtiers, de formes et de principes de détection, il est possible de trouver chez SICK le capteur adapté à chaque type de machine.

Nos atouts

 

Une détection étendue

Grâce à SIRIC, l'ASIC développé par SICK, les capteurs photoélectriques de SICK détectent des objets de nature et de type les plus variés.

 

Toutes les conditions, tous les standards

Quelles que soient les conditions, les capteurs photoélectriques de SICK sont fiables et répondent à toutes les normes ainsi qu'à tous les standards pertinents. Nos directives d'essai de tests vont même au-delà des prescriptions légales et des normes usuelles.
 

Pour tous les types de machine

De miniatures à grands formats : les capteurs photoélectriques de SICK s'adaptent, grâce à la diversité des boîtiers et des utilisations possibles, à tous les types de machine.

Communication intelligente

Bien plus qu'un simple signal de commutation : les capteurs photoélectriques de SICK offrent des fonctions d'automatisation intelligentes dans le capteur et permettent une intégration moderne au réseau d'automatisation.

 

Complet et individuel

La vaste gamme des capteurs photoélectriques de SICK couvre tout l'éventail des exigences usuelles envers les applications. Cependant, si cet éventail ne suffisait pas à combler les attentes, il est possible, sur demande, d'adapter les sources de lumière et les principes de détection à des propriétés d'objet spécifiques telles que le matériau, la surface ou la forme.

Nos meilleurs produits

Vous avez des questions ?

Adressez-vous à nos experts

Télécharger la brochure

Présentation de la gamme de produits