Détecteurs de proximité magnétique

SICK propose une large gamme de détecteurs de proximité magnétiques avec forme métrique (MM) ou parallélépipédique (MQ). Les détecteurs de proximité magnétiques peuvent fonctionner sans difficulté à de grandes distances de commutation ainsi qu’une détection précise et fiable d’objets magnétiques à travers des matériaux. De toutes nouvelles possibilités d’applications peuvent être réalisées grâce à des aimants plus petits. Le modèle NAMUR des capteurs MM pour l’utilisation dans les zones explosibles vient compléter cette série. Les détecteurs MQ offrent tous les avantages d’un détecteur de proximité magnétique dans un boîtier plastique compact. Les détecteurs de proximité magnétiques sont spécialisés dans les environnements rudes : ils sont insensibles à la poussière, à la chaleur et aux vibrations. Les domaines d’application typiques se trouvent également là-où d’autres détecteurs atteignent leur limite au niveau technologique.
3 résultat(s) :
- Formes : M8 à M18
- Distances de commutation : jusqu’à 120 mm
- Version électrique : 3 fils CC
- Indice de protection : IP 67
- Plage de températures : –25 °C à +75 °C
- Boîtier en laiton nickelé, surface active en matière plastique
- Détection d’aimants permanents à travers des matériaux non ferromagnétiques comme l’acier inoxydable, l’aluminium, le plastique ou le bois
- Résout des applications à température élevée en montant l’aimant permanent dans la zone de température élevée et le détecteur dans la zone isolée thermiquement, située derrière
- Formes : M12 à M18
- Distances de commutation : jusqu’à 120 mm
- Version électrique : NAMUR
- Indice de protection : IP 67
- Plage de températures : –25 °C à +70 °C
- Boîtier en laiton nickelé, surface active en matière plastique
- Détection d’aimants permanents à travers des matériaux non ferromagnétiques comme l’acier inoxydable, l’aluminium, le plastique ou le bois
- Modèle NAMUR pour une utilisation dans des environnements explosibles
- Forme : 10 mm x 28 mm x 16 mm
- Distances de commutation : jusqu’à 60 mm
- Version électrique : 3 fils CC
- Indice de protection : IP 67
- Plage de températures : –25 °C à +75 °C
- Robuste boîtier VISTAL®
- Détection d’aimants permanents à travers des matériaux non ferromagnétiques comme l’acier inoxydable, l’aluminium, le plastique ou le bois
- Résout des applications à température élevée en montant l’aimant permanent dans la zone de température élevée et le détecteur dans la zone isolée thermiquement, située derrière