Contact
Feedback

Détecteurs de proximité inductifs
SAM

La façon simple et intelligente de contrôler des impulsions

Vos avantages

  • Détection des variations de vitesse rotation indépendamment de la vitesse
  • Détection des changements de vitesse de rotation plus rapide qu'avec les détecteurs courants du marché
  • Aucun nouveau réglage nécessaire lors du changement de vitesse
  • Réglage précis et convivial via logiciel
  • Accès facile aux données depuis un API via IO-Link
  • Pas de paramétrage chronophage spécifique du pontage au démarrage
  • Signal de sortie robuste grâce aux seuils de vitesse adaptables (hystérésis)
  • Pas de nécessité de cartes de comptage coûteuses dans l'API

Aperçu

La façon simple et intelligente de contrôler des impulsions

Le capteur SAM est un moyen simple et intelligent de contrôler des impulsions avec interface supplémentaire IO-Link. SAM est utilisable comme un contrôleur classique d'impulsions ou comme un contrôleur innovant d'accélération avec la nouvelle fonction de contrôle indépendant de la vitesse de rotation. SAM surveille soit le dépassement soit le retard d'une fréquence d'impulsions réglable et le signale via un signal de commutation. Avec un temps de réponse rapide, une plage de contrôle jusqu'à 12000 impulsions/minute et un pontage au démarrage, SAM est la nouvelle référence et révolutionne mises en service et domaines d'application.

En bref
  • Formes : M18 et M30
  • Distances de commutation : noyable jusqu'à 10 mm
  • Surveillance de l'accélération et des impulsions
  • Zone de détection : de 6 à 12.000 impulsions/min. et de 0,1 à 2 impulsions/sec.²
  • Sortie de commutation et d’impulsion
  • Pontage de démarrage intelligent
  • Surveillance de vitesse réglable en souplesse sur deux valeurs limites
  • Réglages flexibles du capteur, surveillance, diagnostic avancé et visualisation par IO-Link

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    FormeForme métrique
    Filetage

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DiamètreØ 18 mm / Ø 30 mm
    Distance de commutation Sn7 mm / 10 mm
    Matériau du boîtierLaiton
    Indice de protectionIP67
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut