Contact
Feedback

Détecteurs de proximité inductifs
IQY

Formes rectangulaires fines pour une utilisation en milieu industriel

Vos avantages

  • Intégration facile dans des applications exiguës
  • Détection plus sûre de processus de manutention et de montage rapides
  • Montage facile et rapide
  • Grande liberté de construction grâce à une forme fine

Aperçu

Formes rectangulaires fines pour une utilisation en milieu industriel

Avec des dimensions fines de seulement 5 mm x 5 mm ou 8 mm x 8 mm, les détecteurs IQY offrent une distance de commutation pouvant atteindre 4 mm et ainsi une performance élevée dans un espace minimal. L’intégration simple dans des unités linéaires ou des espaces de montage exigus de ne pose aucun problème. La technologie de pointe ASIC de SICK, le moulage intégral interne novateur et l’affichage de l’état de commutation visible de toute part facilite la résolution de tâches de manutention et d’automatisation modernes tout en offrant une sécurité maximale des processus. Que le boîtier soit en VISTAL® ou en métal, les détecteurs de la famille de produits IQY viennent aisément à bout de tous les défis.

En bref
  • Formes : 5 mm x 5 mm x 25 mm ou 8 mm x 8 mm x 40 mm
  • Distances de commutation plus étendues : de 0,8 mm à 4 mm
  • Version électrique : 3 conducteurs CC
  • Indice de protection : IP 67 ou IP 68
  • Plage de température : de –25 °C à +75 °C
  • Robuste boîtier VISTAL®
  • Forme fine avec affichage à 270° de l’état

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    FormeRectangulaire
    Dimensions

    8 mm x 40 mm x 8 mm

    5 mm x 25 mm x 5 mm

    Distance de commutation Sn0,8 mm ... 4 mm
    Matériau du boîtierPlastique / laiton
    Indice de protectionIP67 / IP68 / IP67
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut