Contact
Feedback

Détecteurs de proximité inductifs
IQV

Formes rectangulaires plates pour une utilisation en milieu industriel

Vos avantages

  • Extrêmement stable et de longue durée
  • Convient aux applications exiguës
  • Pas de restrictions dans le design de la machine
  • Grande liberté de construction grâce à la forme plate
  • Montage sûr grâce au couple de serrage élevé

Aperçu

Formes rectangulaires plates pour une utilisation en milieu industriel

Avec leur forme plate, les détecteurs IQV sont le premier choix lorsque la place se fait rare. Grâce à leur petite hauteur de construction, ils peuvent être facilement intégrées dans des applications disposant de peu de place et permettent une grande liberté de design pour la machine. Avec de plus grandes distances de commutation jusqu’à 7 mm, même les détections complexes semblent être des jeux d’enfants. Non seulement le boîtier métallique robuste mais aussi les couple de serrage élevées font des modèles plats les préférés des monteurs.

En bref
  • Formes : 20 mm x 32 mm x 8 mm ou 25 mm x 50 mm x 10 mm
  • Distances de commutation plus étendues : de 5 mm à 7 mm
  • Version électrique : 3/4 fils CC
  • Indice de protection : IP 67
  • Plage de température : de –25 °C à +70 °C
  • Boîtier métallique, surface active en matière plastique
  • Boîtier plat en métal robuste

 

Des solutions de détection pour la robotique
Robotics image
Des solutions de détection pour la robotique
Robotics image

Une collaboration sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    FormeRectangulaire
    Dimensions

    20 mm x 32 mm x 8 mm

    25 mm x 50 mm x 10 mm

    Distance de commutation Sn7 mm / 5 mm
    Matériau du boîtierZinc moulé sous pression / aluminium
    Indice de protectionIP67
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut