Contact
Feedback

Détecteurs de proximité inductifs
IQL

Grandes formes rectangulaires pour une utilisation en milieu industriel

Vos avantages

  • Disponibilité accrue de la machine
  • Diminution de l’usure mécanique
  • Réduction des coûts grâce à une plus longue durée de vie
  • Installation facile et rapide

Aperçu

Grandes formes rectangulaires pour une utilisation en milieu industriel

Avec une distance de commutation pouvant atteindre 60 mm, les détecteurs de la famille de produits IQL offrent un confort de détection maximum. Grâce à la fonction de sortie NO/NF programmable par câblage, ils permettent en outre d’abaisser les coûts sur les nouvelles applications et celles existantes. Par leur montage par le haut et leur distance de commutation accrue, les détecteurs IQL sont idéaux pour un montage complètement encastré dans le sol, comme cela est particulièrement fréquent dans l’industrie automobile ou dans le domaine du stockage et de la manutention. Les détecteurs IQL n’en sont toutefois pas moins le premier choix pour d’autres applications.

En bref
  • Forme : 80 mm x 80 mm
  • Distances de commutation plus étendues : de 50 mm à 60 mm
  • Version électrique : CC 3/4 fils ou CA/CC 2 fils
  • Indice de protection IP 65 ou IP 67
  • Plage de température : de –25 °C à +80 °C
  • Boîtier plastique
  • Fonction NO ou NF programmable
  • Réglage de la distance de commutation à l’aide d’un potentiomètre

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    FormeRectangulaire
    Dimensions

    80 mm x 105 mm x 40 mm

    80 mm x 92 mm x 40 mm

    Distance de commutation Sn60 mm / 50 mm
    Matériau du boîtierPlastique / zinc moulé sous pression
    Indice de protectionIP65 / IP67
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut