Contact
Feedback

Détecteurs de proximité inductifs
IQB

Petites formes rectangulaires pour une utilisation en milieu industriel

Vos avantages

  • Excellente robustesse mécanique et électronique pour une durée de vie prolongée
  • Sécurité maximale des processus pour votre application
  • Durée de vie prolongée grâce à la technologie ASIC de SICK et le boîtier VISTAL®
  • Détection précise et grande exactitude de commutation pour des processus de manutention et de montage rapides
  • Intégration peu encombrante dans toutes les applications
  • Résistance élevée aux chocs et aux vibrations pour les frais de maintenance réduits
  • Vue rapide de l’état des détecteurs de toute part dans le local pour des temps de maintenance réduits
  • Montage facile et rapide sans réajustage

Aperçu

Petites formes rectangulaires pour une utilisation en milieu industriel

Formes compactes accompagnées d’excellentes performances. Les détecteurs IQB séduisent par leurs distances de commutation accrues pouvant atteindre jusqu’à 8 mm et leur technologie de pointe ASIC de SICK. Le design éprouvé et fiable avec affichage de l’état à 270° convient également pour les applications, même les plus difficiles. Boîtier VISTAL® extrêmement robuste, moulage intégral interne novateur et l’indice de protection IP 68 font des détecteurs de la famille de produits IQB le premier choix pour de multiples applications tout en offrant une sécurité maximale des processus et satisfaction.

En bref
  • Formes : 10 mm x 16 mm x 28 mm ou 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Distances de commutation plus étendues : de 2 mm à 8 mm
  • Version électrique : 3/4 fils CC
  • Indice de protection : IP 68
  • Plage de température : de –25 °C à +75 °C
  • Robuste boîtier VISTAL®
  • Dimensions compactes avec affichage de l’état à 270°

 

Des solutions de détection pour la robotique
Robotics image
Des solutions de détection pour la robotique
Robotics image

Une collaboration sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    FormeRectangulaire
    Dimensions

    10 mm x 28 mm x 16 mm

    12 mm x 40 mm x 26 mm

    Distance de commutation Sn2 mm ... 8 mm
    Matériau du boîtierPlastique
    Indice de protectionIP68
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut