Contact
Feedback

Détecteurs de proximité inductifs
IMS

Des capteurs robustes à utiliser dans les engins mobiles

Vos avantages

  • Des durées de fonctionnement maximales grâce aux capteurs robustes, même dans les conditions difficiles et en cas d’intempéries
  • Des processus stables et exempts de perturbation grâce à une compatibilité électromagnétique élevée et une détection très précise
  • Une gamme complète avec des versions spéciales spécifiques aux applications
  • Une disponibilité mondiale grâce au réseau de vente international de SICK et de nombreuses homologations

Aperçu

Des capteurs robustes à utiliser dans les engins mobiles

Les détecteurs de proximité inductifs IMS allient la solide mécanique de SICK à une électronique de pointe. Dotés de la réception E1 de l’office fédéral de la circulation des véhicules à moteur, les capteurs sont particulièrement bien adaptés à une utilisation dans les engins mobiles. Les IMS sont dotés d’une protection contre le Load Dump, d’une compatibilité électromagnétique et d’une grande plage de tension de 7,2 V à 60 V CC. En raison de leur matériau résistant aux huiles et de leur section de 0,5 mm², les versions avec câbles de raccordement offrent un maintien suffisant pour les connecteurs mobiles. La plage de température ambiante s’étend de –40 °C à +100 °C et permet donc aux capteurs de fonctionner quelles que soient les conditions météorologiques.

En bref
  • Taille des filetages : de M12 à M30
  • Distances de commutation étendues : de 4 mm à 20 mm
  • Version électrique : CC 2 fils
  • Indice de protection : IP68, IP69K
  • Température ambiante : de –40 °C à +100 °C
  • Boîtier en inox robuste, surface active en plastique
  • Protection Load Dump et compatibilité électromagnétique élevée de 100 V/m
  • Réception E1

Avantages

Des temps de fonctionnement maximum de votre machine

Les engins mobiles sont utilisés quelles que soient les conditions météorologiques. Les coups et vibrations tout autant que la pluie, la neige, le gel, la saleté, les dépôts d’huile, le froid ou la chaleur mettent à l’épreuve les capteurs installés dans les machines. À cela s’ajoutent les processus de nettoyage agressifs des machines. Les détecteurs de proximité inductifs IMS surmontent ces épreuves grâce à leur solidité et leur étanchéité. Les indices de protection IP68 et IP69K, la grande résistance aux chocs et aux vibrations ainsi que de vastes limites de spécification garantissent des temps de fonctionnement maximum des machines.
L’hiver en Sibérie : –40 °C. Alors que les autres gèlent, l’IMS fonctionne parfaitement
Un champ de céréales en été : même à des températures très élevées, l’IMS ne montre aucune faiblesse
Le boîtier IMS haute densité supporte aisément les nettoyages à haute pression

Utilisable quelles que soient les conditions météorologiques

Des processus stables et exempts de perturbations : plus les processus sont stables et exempts de perturbations, plus le rendement est élevé.

Les détecteurs de proximité inductifs IMS affichent une grande immunité aux perturbations électromagnétiques jusqu’à 100 V/m et supportent également sans problème les impulsions du réseau de bord des véhicules. Cette immunité, combinée à la technologie SICK ASIC hautement précise, garantit le fonctionnement optimal des engins mobiles.

Très grande immunité aux interférences électromagnétiques

Des processus très précis, un rendement élevé

Une gamme complète avec des versions spéciales spécifiques aux applications

Les détecteurs de proximité inductifs IMS de SICK couvrent un grand nombre des applications sectorielles pertinentes. En réponse aux souhaits particuliers des clients, SICK propose rapidement et simplement des solutions de détection sur mesure.
Mise en œuvre typique du secteur, connecteur enfichable mobile
Des solutions sur mesure

Avec les versions spécifiques, les détecteurs IMS couvrent une grande partie des applications sectorielles pertinentes.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    FormeForme métrique
    Filetage

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DiamètreØ 12 mm ... Ø 30 mm
    Distance de commutation Sn4 mm ... 20 mm
    Matériau du boîtierAcier inoxydable V2A / acier inoxydable V4A
    Indice de protectionIP68, IP69K
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut