Contact
Feedback

Détecteurs de proximité inductifs
IMR

Des capteurs à coefficient de réduction 1 pour une utilisation dans le domaine du soudage

Vos avantages

  • Les commutations incorrectes suite à des champs électromagnétiques sont exclues
  • Longue durée de vie, même dans des applications de soudage avec des conditions très dures, grâce au revêtement spécial en PTFE
  • Distance de commutation extra grande sur tous les métaux, p. ex. l’aluminium ou l’acier inoxydable, réduit les dommages mécaniques sur les capteurs et ainsi les défaillances de capteur, augmentant ainsi la disponibilité des machines
  • Détection simple et sûre d’objets en métaux différents
  • Fiable même dans des conditions ambiantes très rudes grâce à la plage de température étendue et l’indice de protection IP68
  • Formes cylindriques avec des fréquences de commutation élevées pour des processus d’automatisation rapides

Aperçu

Des capteurs à coefficient de réduction 1 pour une utilisation dans le domaine du soudage

Les détecteurs de proximité inductifs IMR ne se laissent pas impressionner par des champs de perturbation magnétiques ni par des projections de soudure telles qu’elles surviennent par exemple lors du soudage par résistance. Les IMR n’ont pas de noyaux en ferrite et sont donc résistants aux champs magnétiques et possèdent une excellente compatibilité électromagnétique. En raison du revêtement antiadhésif robuste en PTFE, les capteurs offrent une excellente protection contre la projection d’étincelles et les dépôts de laitier et assurent une sécurité de fonctionnement élevée. Comme les IMR fonctionnent selon le principe du coefficient de réduction 1, ils détectent tous les métaux avec une distance de commutation constante. Des distances de commutation très élevées jusqu’à 75 mm contribuent à réduire les dommages mécaniques sur les capteurs et donc les défaillances de capteurs, augmentant ainsi la disponibilité des installations.

En bref
  • Formes : M8 à M30, 40 x 40 mm et 80 x 80 mm
  • Plus grande distance de commutation : jusqu’à 75 mm
  • Version électrique : 3/4 conducteurs CC
  • Indice de protection : IP68
  • Plage de température : –30 °C à +85 °C
  • Revêtement en PTFE pour les filetages métriques
  • Coefficient de réduction 1 pour tous les métaux

Avantages

Coefficient de réduction 1 pour tous les métaux

Les détecteurs de proximité inductifs IMR avec coefficient de réduction 1 offrent une distance de commutation constante sur tous les métaux non ferreux tels que l’aluminium ou l’acier inoxydable. En raison de l’association du coefficient de réduction 1 avec les distances de commutation augmentées des IMR, les capteurs détectent des objets à une distance qui est parfois 3 fois plus grande que celle prescrite par la norme.

Détection sûre de tous les métaux à une distance aussi élevée que possible

Même distance de commutation sur tous les métaux grâce au coefficient de réduction 1
Grâce leurs distances de commutation trois fois plus élevées de jusqu’à 75 mm, les capteurs IMR détectent chaque objet depuis une distance sûre

Les détecteurs de proximité IMR avec coefficient de réduction 1 détectent les métaux non ferreux à une distance aussi élevée que possible et augmentent ainsi la disponibilité de vos installations

Très grande immunité aux champs de soudage et aux champs magnétiques

Les détecteurs de proximité IMR renoncent aux noyaux en ferrite et sont donc résistants aux champs magnétiques puissants, tels qu’ils surviennent par exemple lors du soudage par résistance. En outre, l’utilisation d’une technologie ASIC de pointe fournit aux capteurs d’excellentes propriétés de compatibilité électromagnétique. Ils constituent ainsi le premier choix, et pas seulement dans l’industrie automobile. Le revêtement antiadhésif robuste en PTFE des douilles métalliques et l’utilisation de plastique Duroplast résistant évitent de manière fiable l’adhérence de projections de soudure. Ainsi, les détecteurs de proximité IMR sont parfaitement adaptés à une utilisation de longue durée dans les domaines de soudage à exigences élevées.

Premier choix pour les applications dans le domaine du soudage

Immunité électrique et mécanique aux champs de soudage pour une durée de vie élevée
Parfaitement adapté à chaque utilisation grâce à une plage de température de –30 °C à 85 °C et un indice de protection IP68

Les détecteurs de proximité IMR sont parfaits pour des applications exigeantes dans le domaine du soudage

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    FormeForme métrique / rectangulaire
    Filetage

    M8

    M12

    M18

    M30

    Dimensions

    40 mm x 40 mm x 65 mm

    80 mm x 40 mm x 114 mm

    Diamètre8 mm ... 30 mm
    Distance de commutation Sn2 mm ... 75 mm
    Matériau du boîtierRevêtement PTFE / plastique
    Indice de protectionIP68
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut