Contact
Feedback

Détecteurs de proximité inductifs
IMP

Capteurs résistants aux fortes pressions pour les applications hydrauliques

Vos avantages

  • Frais de maintenance réduits
  • Extrêmement résistant et de longue durée
  • Des durées efficaces jusqu’à 50 fois plus élevées par rapport aux détecteurs usuels sur le marché sous cycles de pression
  • Comparaison aisée des tolérances des vérins
  • Intégration facile grâce à la compacité des modèles
  • Temporisation contrôlée des pistons
  • Durée de vie prolongée des pistons grâce à la prévention des collisions en fin de cycle de travail

Aperçu

Capteurs résistants aux fortes pressions pour les applications hydrauliques

Les détecteurs inductifs et résistants aux fortes pressions sont idéaux pour l’interrogation de la position finale dans les vérins. L’utilisation de technologies ASIC et de production de pointe pose de nouveaux jalons en matière d’encombrement, durée de vie et de résistance des détecteurs. Grâce à leur robuste boîtier en inox et une surface active en céramique haute performance, ils résistent à des pressions pouvant atteindre 500 bars. La remarquable disponibilité des installations est une évidence démontrée par 1 million de cycles de pression testés pour le portefeuille existant des types M5, M8, M12 et M14.

En bref
  • Types : M5, M8, M12 et M14
  • Distances de commutation plus étendues : de 1 mm à 3 mm
  • Version électrique : 3/4 fils CC
  • Indice de protection : IP 68
  • Plage de température : de –25 °C à +100 °C
  • Boîtier en inox avec surface active en céramique haute performance robuste
  • Résiste à la pression jusqu’à 500 bars ; étanche au gaz à l’avant
  • Durée de vie possible jusqu’à 1 million de cycles de pression

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    FormeForme métrique
    Filetage

    M5 x 0,5

    M8 x 1

    M12 x 1

    M14 x 1,5

    DiamètreØ 5 mm ... Ø 14 mm
    Distance de commutation Sn1 mm ... 3 mm
    Matériau du boîtier

    Phynox

    Acier inoxydable V2A

    Acier inoxydable V4A

    Indice de protectionIP68
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut