Contact
Feedback

Détecteurs de proximité inductifs
IMN

Détecteurs NAMUR pour zone Ex

Vos avantages

  • Protection de très haut niveau contre l’explosion
  • Catégories 1G et 2G pour zones 0 et 1
  • Sortie conforme à DIN EN 60947-5-6

Aperçu

Détecteurs NAMUR pour zone Ex

Détecter sûrement en zone ATEX. Les détecteurs IMN sont disponibles avec une qualité et une fiabilité élevées. De catégorie 1G ou 2G, les détecteurs NAMUR de SICK sont idéaux pour les environnements explosifs.

En bref
  • Formes : M8 à M30
  • Distances de commutation : de 1 à 15 mm
  • NAMUR conforme à DIN EN 60947-5-6
  • Indice de protection : IP 67
  • Plage de températures : de –20 °C à +70 °C
  • -Boîtier en laiton nickelé, surface active en plastique
  • Catégories d’appareil ATEX 1G et 2G
  • Pour les applications dans des environnements explosibles

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    FormeForme métrique
    Filetage

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DiamètreØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Distance de commutation Sn1 mm ... 15 mm
    Matériau du boîtierLaiton
    Indice de protectionIP67
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut