Contact
Feedback

Détecteurs de proximité inductifs
IMM

Détecteurs miniatures pour les applications industrielles

Vos avantages

  • Montage aisé dans des applications offrant peu d’espace.
  • Détection plus sûre de processus de manutention et de montage rapides
  • Grande exactitude de positionnement et comportement de commutation précis
  • Grande liberté dans le design de la machine
  • Étant donné le poids faible du détecteur, des accélérations élevées sont possibles dans les processus de manutention dynamiques.
  • Accès simple aux données à partir de l’automate programmable industriel par IO-Link
  • Technologie IO-Link qui facilite le diagnostic des capteurs, le changement d’appareil et l’identification

Aperçu

Détecteurs miniatures pour les applications industrielles

Encombrement minimal et grande fiabilité caractérisent les détecteurs de proximité inductifs de la famille de produits IMM. Grâce à la technologie ASIC moderne, ils permettent une miniaturisation sans compromis. Une puissance maximale, des portées pouvant atteindre 4 mm, un système électronique intégré, une protection antiparasite et des LED indiquant l’état de commutation, comblent tous les vœux. Par leur encombrement réduit et leur poids faible, les détecteurs miniatures inductifs sont idéaux pour les applications très dynamiques de pick and place, l’intégration dans des modules compacts et la surveillance de la manutention et du montage. Avec la communication IO-Link, les détecteurs sont également parfaitement parés pour les exigences futures.

En bref
  • Formes : M4 à M5, diamètre de 3 mm à 6,5 mm
  • Distances de commutation plus étendues : de 0,6 mm à 4 mm
  • Version électrique : 3 conducteurs CC
  • Indice de protection : IP 67
  • Plage de température : de –25 °C à +70 °C
  • Boîtier en inox robuste, surface active en plastique
  • Compatible IO-Link
  • Très petit, léger et peu encombrant

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    FormeForme d'embout / forme métrique
    Filetage

    M4 x 0,5

    M5 x 0,5

    DiamètreØ 3 mm ... Ø 6,5 mm
    Distance de commutation Sn0,6 mm ... 4 mm
    Matériau du boîtierAcier inoxydable V2A
    Indice de protectionIP68 / IP69K / IP67
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut