Contact
Feedback

Détecteurs de proximité inductifs
IMI

Détecteurs robustes entièrement métalliques pour une utilisation dans des applications exigeantes

Vos avantages

  • Très longue durée de vie grâce au boîtier en inox, résistance aux huiles, lubrifiants réfrigérants et produits de nettoyage
  • Grandes distances de commutation et IO-Link pour des processus stables et une grande disponibilité des installations
  • Installation rapide et facilitée par l'indicateur de réglage visuel et les écrous autobloquants
  • Réalisation flexible et économique des solutions d’application grâce à une large gamme de produits
  • Mise en œuvre simple des variantes spéciales spécifiques au client

Aperçu

Détecteurs robustes entièrement métalliques pour une utilisation dans des applications exigeantes

Comparés aux détecteurs de proximité courants dont la surface active est en matière plastique, les détecteurs de proximité inductifs IMI ont un boîtier fermé entièrement en acier inoxydable. Cette particularité rend l’IMI idéal pour une utilisation dans des applications exigeantes impliquant des contraintes mécaniques et chimiques, p. ex. chocs, variations rapides de la température, nettoyage quotidien avec des produits agressifs, action de lubrifiants réfrigérants. Par ailleurs, IMI offre de grandes distances de commutation et une communication via IO-Link. Cela garantit la stabilité des processus et une grande disponibilité des installations ainsi que la réalisation économique de solutions d’application.

En bref
  • Formes : M8 à M30
  • Grandes distances de commutation : de 2 mm à 40 mm
  • Indice de protection : IP68, IP69K
  • Plage de températures : –25 °C à +85 °C
  • Au choix, boîtier robuste ou de qualité alimentaire, fabriqué entièrement en acier inoxydable
  • IO-Link et aide visuelle au réglage
  • Résistance aux huiles, lubrifiants réfrigérants et produits de nettoyage

Avantages

Très longue durée de vie

Le boîtier ainsi que les surfaces actives des détecteurs de proximité inductifs IMI sont entièrement en acier inoxydable très résistant. Les capteurs ont quant à eux la classe de protection IP68 ou IP69K. Les capteurs solides et compacts représentent une solution extrêmement robuste pour les applications très exigeantes. Les temps d'arrêt s’en trouvent réduits et la durée de vie prolongée.
Boîtier en inox fermé
Nettoyage possible avec des brosses
Résistance contre les sollicitations mécaniques tels que les chocs

Solution robuste pour les applications très exigeantes grâce au boîtier fermé

Grandes distances de commutation et IO-Link pour des processus stables et une grande disponibilité des installations

Plus les distances de commutation sont importantes, plus les réserves de fonctionnement sont conséquentes. Les réserves de fonctionnement signifient, à leur tour, des processus stables et une grande disponibilité des installations. IMI propose des distances de commutation deux/trois fois plus grandes que celles exigées par les normes. Ces distances de commutation garantissent une performance maximale de vos processus. Par ailleurs, IMI est doté de la fonction IO-Link. Le capteur détecte les états de fonctionnement réels et transmet automatiquement les données à la commande de processus. Cette transparence de fond en comble permet d’empêcher que votre installation soit immobilisée.
La transparence de fond en comble
Grâce à leurs distances de commutation trois fois plus grandes pouvant atteindre 40 mm, les détecteurs de proximité inductifs IMI offrent d’importantes réserves de fonctionnement.

Des processus stables et une grande disponibilité des installations grâce aux grandes distances de commutation et IO-Link

Installation facile et rapide

L’IMI s’installe très rapidement et simplement avec à la clé un gain de temps précieux. Les écrous autobloquants fournis facilitent le montage et assurent une tenue durable des capteurs. L’IMI possède une aide visuelle au réglage : le changement d’état de la LED (du clignotement à l’illumination permanente) indique que la distance de commutation sûre est atteinte. La détection de l’objet cible est donc garantie sur toute la plage de température. La désignation de type univoque et systématique est placée sur le capteur de manière à être clairement lisible en permanence.
Aide visuelle au réglage : une LED signale que la distance de commutation sécurisée est atteinte
Des écrous autobloquants sont compris dans la livraison.
Inscription laser clairement visible en permanence

Grâce à cette aide visuelle au réglage et aux écrous autobloquants, les capteurs IMI s’installent rapidement et simplement.

Des solutions d’application flexibles et économiques

Les capteurs tout en métal sont particulièrement adaptés à un usage dans des machines-outils, dans les secteurs pharmaceutiques, des denrées alimentaires et des boissons. L’IMI se décline en différents modèles en acier inoxydable : un boîtier robuste en inox V2A pour les applications dans le secteur des machines-outils et un boîtier en inox V4A de qualité alimentaire pour les applications dans les environnements hygiéniques et humides. Dans son ensemble, l’assortiment de ces capteurs tout en métal vous permet de résoudre de manière flexible et économique les applications. Vous n’avez pas trouvé le capteur adapté à votre application ? Nous nous faisons un plaisir de réaliser vos vœux spécifiques et de répondre exactement à vos besoins.

Une optimisation minutieuse pour les applications dans des machines-outils, dans les secteurs pharmaceutiques, des denrées alimentaires et des boissons.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    FormeForme métrique
    Filetage

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DiamètreØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Distance de commutation Sn2 mm ... 40 mm
    Matériau du boîtierAcier inoxydable V2A / acier inoxydable V4A
    Indice de protectionIP68, IP69K
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut