Contact
Feedback

Détecteurs de proximité inductifs
IMF

La référence économique pour l’utilisation dans l’industrie alimentaire

Vos avantages

  • Des processus durables grâce à des distances de commutation plus étendues d’une grande précision avec la dernière technologie SICK-ASIC
  • Temps d’arrêt des machines réduits grâce à la durée de vie accrue, même avec des cycles de nettoyage fréquents
  • Installation rapide et facilitée par l’aide visuelle au réglage
  • Flexibilité et options de communication étendues par IO-Link
  • Déploiement aisé de variantes spécifiques au client grâce au concept modulaire

Aperçu

La référence économique pour l’utilisation dans l’industrie alimentaire

Le détecteur de proximité inductif IMF est la nouvelle référence en matière de fiabilité dans l’agroalimentaire. Capable de couvrir des portées étendues ultra précises grâce à la technologie SICK-ASIC, le détecteur IMF garantit des processus fiables et durables. Grâce à ses spécifications étendues, l’IMF convient à tous les domaines de la production agroalimentaire. Un avantage indéniable dans le choix des produits et le stockage. L’aide visuelle au réglage permet de gagner du temps lors de la mise en service et contribue à réduire les erreurs. Par ailleurs, la communication par IO-Link est possible, offrant plus de flexibilité et de fonctions lors de l’automatisation. La vaste gamme de solutions standard contient aussi des appareils spéciaux qui s’installent rapidement et en toute simplicité.

En bref
  • Formes : M8 à M30
  • Distances de commutation plus étendues : de 2 mm à 20 mm
  • Version électrique : 3/4 fils CC
  • Indices de protection : IP 68, IP 69K
  • Plage de températures : de −40 °C à 100 °C
  • Boîtier en inox de qualité alimentaire, surface active en plastique
  • Indicateur de réglage visuel, compatible IO-Link
  • Résistant aux produits de nettoyage, certifié par Ecolab

 

Des solutions de détection pour la robotique
Robotics image
Des solutions de détection pour la robotique
Robotics image

Une collaboration sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    FormeForme métrique
    Filetage

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DiamètreØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Distance de commutation Sn2 mm ... 20 mm
    Matériau du boîtierAcier inoxydable V4A
    Indice de protectionIP68, IP69K
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut