Contact
Feedback

Détecteurs de proximité inductifs
IME

La référence économique pour les conditions ambiantes difficiles

Vos avantages

  • Grande disponibilité des machines grâce à une conception robuste
  • Forte rentabilité liée grâce à des coûts d’acquisition bas
  • Grand choix dans une large gamme standard
  • Grande précision du positionnement grâce à un comportement de commutation précis

Aperçu

La référence économique pour les conditions ambiantes difficiles

Précision, haute disponibilité et longue durée de vie sont les exigences les plus importantes posées aux détecteurs inductifs. Les détecteurs inductifs IME disposent d’une haute technologie dans un format réduit. La puce ASIC intégrée permet une comparaison numérique une fois le processus de fabrication terminé. La sauvegarde des valeurs dans l’ASIC garantit un point de commutation très précis ainsi qu’une très grande reproductibilité des valeurs, et ce pour toutes les charges de production. À l’intérieur du boîtier, le moulage intégral interne novateur procure une très bonne résistance aux chocs et aux vibrations. Pour l’utilisateur, il en résulte une très haute précision de positionnement dans la machine et un fonctionnement fiable du capteur.

En bref
  • Formes : M8 à M30
  • Distances de commutation plus étendues : de 1,5 mm à 38 mm
  • Version électrique : CC 3/4 fils, CC 2 fils
  • Indice de protection : IP 67
  • Plage de températures : de –25 à +75 °C
  • -Boîtier en laiton nickelé, surface active en plastique

 

Discover our inductive safety switches for safety-related applications up to PL d

IME2S

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    FormeForme métrique
    Filetage

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DiamètreØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Distance de commutation Sn1 mm ... 38 mm
    Matériau du boîtierLaiton / acier inoxydable V2A
    Indice de protection

    IP67

    IP65

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut