Contact
Feedback

Détecteurs de proximité inductifs
IMC

Commutation quadruple avec l'intelligence inductive

Vos avantages

  • Des possibilités de diagnostic étendues assurent des processus stables
  • Des seuils de commutation et des fenêtres programmables simplifient la maintenance préventive et réduisent les temps d’arrêt des machines.
  • L’apprentissage des points de commutation permet un positionnement précis de l’objet sans réglage compliqué
  • Réduction des coûts suite à la réduction du nombre de capteurs ou de variantes de capteurs nécessaires
  • Signaux stables grâce à la fonction anti-rebond intégrée
  • Effort de conception et de câblage réduit grâce à la réalisation simple d’applications complexes directement dans le processus
  • Fiable également à l’avenir grâce à la communication IO-Link 1.1

Aperçu

Commutation quadruple avec l'intelligence inductive

Les détecteurs de proximité IMC inductifs, intelligents et capables de communiquer grâce à l’IO-Link 1.1 offrent beaucoup de nouvelles possibilités pour résoudre, simplifier et rendre plus fiables les applications - dans toutes les industries. Il est possible de paramétrer jusqu’à quatre points de commutation ou fenêtres, y compris l’hystérèsis. Doté de deux niveaux de commutation programmables librement, un IMC peut donc remplacer plusieurs appareils traditionnels. Des retards au déclenchement paramétrables permettent de bloquer de manière fiable des impulsions de commutation indésirables dans des environnements difficiles. Les fonctions supplémentaires à bord, telles que par ex. des modules logiques, mesure de la température, compteur ou mesure du temps permettent de résoudre des applications complexes tout simplement directement dans le capteur.

En bref
  • Types : M8 à M30 ; IQ10 et IQ12
  • Quatre points de commutation ou fenêtres programmables avec un Sn jusqu’à 20 mm
  • Fonction de départ librement programmable
  • Indices de protection : IP 68, IP 69K
  • Plage de températures comprise entre –40 °C et +75 °C
  • Boîtier robuste en acier inoxydable ou Vistal
  • Fonction de surveillance de la logique, du compteur, de la mesure du temps ou de la température
  • IO-Link 1.1

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    FormeForme métrique / rectangulaire
    Filetage

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    Dimensions

    10 mm x 28 mm x 16 mm

    12 mm x 40 mm x 26 mm

    DiamètreØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Distance de commutation Sn2 mm ... 20 mm
    Matériau du boîtierAcier inoxydable V2A / plastique
    Indice de protectionIP68 / IP69K / IP68
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut