Contact
Feedback

Détecteurs de proximité inductifs
IMB

La référence robuste pour les conditions ambiantes difficiles

Vos avantages

  • Une sélection de produits aisée grâce au nombre réduit de variantes de capteurs nécessaires : un capteur convient à plusieurs applications
  • Des processus robustes grâce à des distances de commutation plus étendues et très précises, un avantage directement lié à la dernière technologie SICK-ASIC
  • Temps d'arrêt des machines réduits en raison de la durée de vie accrue du capteur, même dans les conditions d'utilisation difficiles
  • Installation rapide et facilitée par l'indicateur de réglage visuel et les écrous autobloquants
  • Flexibilité et options de communication étendues par IO-Link
  • Déploiement aisé de variantes spécifiques au client dans le cadre de la gamme standard

Aperçu

La référence robuste pour les conditions ambiantes difficiles

Le détecteur de proximité inductif IMB affiche une grande fiabilité dans les conditions d'utilisation difficiles : aussi bien au contact des lubrifiants réfrigérants qu'à l'extérieur. Capable de couvrir des distances de commutation étendues et ultra précises grâce à la technologie SICK-ASIC, le détecteur IMB garantit des processus fiables et robustes. Par ses spécifications étendues, l'IMB trouve sa place là où des appareils spéciaux étaient jusque-là nécessaires. Un avantage indéniable dans le choix des produits et le stockage. L'indicateur de réglage visuel et les écrous autobloquants assurent un gain de temps lors de la mise en service et contribuent à réduire les erreurs. Par ailleurs, la communication par IO-Link est possible, offrant plus de flexibilité et de fonctions lors de l’automatisation. La vaste gamme de solutions standard contient aussi des appareils spéciaux qui s’installent rapidement et en toute simplicité.

En bref
  • Formes : M8 à M30
  • Distances de commutation plus étendues : de 2 mm à 20 mm
  • Version électrique : CC 3/4 fils, CC 2 fils
  • Indices de protection : IP 68, IP 69K
  • Plage de températures : de −40 °C à 100 °C
  • Boîtier en inox robuste, surface active en plastique
  • Indicateur de réglage visuel, compatible IO-Link
  • Résistant aux huiles et lubrifiants réfrigérants, convient à une utilisation à l'extérieur

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    FormeForme métrique
    Filetage

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DiamètreØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Distance de commutation Sn2 mm ... 20 mm
    Matériau du boîtierAcier inoxydable V2A
    Indice de protectionIP68, IP69K
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut