Contact
Feedback

Détecteurs de proximité inductifs
IMA

Détecteurs analogiques avec plage de détection triple pour une utilisation en milieu industriel

Vos avantages

  • Haute précision de positionnement
  • Pas de composants mécaniques supplémentaires nécessaires pour le contrôle de plus grands déplacements
  • Encombrement réduit pour des distances de commutation identiques en comparaison avec les détecteurs standard
  • Moins de stock grâce à la réduction de la diversité de types grâce à l’interface en courant et en tension intégrée
  • Grandes plages de détection

Aperçu

Détecteurs analogiques avec plage de détection triple pour une utilisation en milieu industriel

Les détecteurs analogiques inductifs IMA fournissent un signal de courant ou de tension qui se comporte proportionnellement à la distance du capteur à la cible métallique. Ils se prêtent ainsi parfaitement à la surveillance des voies de déplacement, positions ou même à la distinction des formes et des variantes de matériaux. Ils se caractérisent par des plages de détection extrêmement étendues jusqu’à 40 mm, une exactitude, une précision et élevées ainsi que par l’absence de zones mortes.

En bref
  • Formes : M8 à M30
  • Plages de détection plus étendues : 0 à 40 mm
  • Signal de sortie analogique 0 V à 10 V et 4 mA à 20 mA
  • Indice de protection : IP 67
  • Plage de températures : de –25 à +75 °C
  • -Boîtier en laiton nickelé, surface active en plastique
  • Résolution et répétabilité élevées
  • Contrôle de distance et détection continue de la position

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    FormeForme métrique
    Filetage

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DiamètreØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Distance de commutation Sn4 mm ... 40 mm
    Matériau du boîtierLaiton
    Indice de protectionIP67
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut