Contact
Feedback

Détecteurs de proximité inductifs
IM AC

La référence économique pour les conditions ambiantes difficiles

Vos avantages

  • Grande flexibilité dans le choix de la tension d’alimentation
  • Grande disponibilité des machines grâce à une conception robuste
  • Temps d’arrêt des machines réduits grâce à la durée de vie accrue du capteur
  • Grande précision du positionnement grâce à un comportement de commutation précis
  • Forte rentabilité liée grâce à des coûts d’acquisition bas

Aperçu

La référence économique pour les conditions ambiantes difficiles

Précision, haute disponibilité et longue durée de vie sont les exigences les plus importantes posées aux détecteurs inductifs. Les détecteurs inductifs IM AC disposent d'une haute technologie dans un format réduit. La puce ASIC intégrée permet une comparaison numérique une fois le processus de fabrication terminé. La sauvegarde des valeurs dans l'ASIC garantit un point de commutation très précis ainsi qu'une très grande reproductibilité des valeurs, et ce pour toutes les charges de production. L'intérieur du boîtier « Hotmelt » donne une très bonne résistance aux chocs et aux vibrations. Pour l'utilisateur, il en résulte une très haute précision de positionnement dans la machine et un fonctionnement fiable du capteur.

En bref
  • Formes : M12 à M30
  • Portées simples : de 2 à 15 mm
  • Version électrique : CA 2 fils, CA/CC 2 fils
  • Indice de protection : IP67
  • Plage de température : de –25 °C à +75 °C
  • Boîtier en laiton nickelé, surface active en matière plastique

 

Des solutions de détection pour la robotique
Robotics image
Des solutions de détection pour la robotique
Robotics image

Une collaboration sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    FormeForme métrique
    Filetage

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DiamètreØ 12 mm ... Ø 30 mm
    Distance de commutation Sn2 mm ... 15 mm
    Matériau du boîtierLaiton
    Indice de protectionIP67
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut