Contact
Feedback

Détecteurs de proximité inductifs
IDF

Identifier simplement et sûrement les films doubles

Vos avantages

  • La détection se fait directement lors de la saisie du film par le grappin, ce qui réduit la durée des processus.
  • Augmente la qualité du processus grâce à la détection immédiate des doubles couches
  • Mise en service rapide grâce à l'apprentissage par câble ou IO-Link
  • Changement de format rapide grâce à l'apprentissage par câble ou IO-Link
  • Le format compact assure une grande liberté dans le design de la machine
  • Grâce à des possibilités de diagnostic via IO-Link, l’IDF détecte même des couches de films doubles qui n’étaient que difficilement identifiables jusqu’à présent. Le processus est plus stable.

Aperçu

Identifier simplement et sûrement les films doubles

La détection de doubles couches lors de processus d’empilage de films, par ex. dans la production de batteries, représente un grand défi. Les nouveaux capteurs de films doubles IDF détectent de manière fiable si un dispositif de préhension par aspiration a saisi un ou plusieurs films, et assurent une mise au rebut immédiate du film indésirable. Grâce à son format compact, le capteur s'intègre directement dans les grappins. De plus, contrairement à d’autres solutions, l’IDF n’a pas besoin de récepteur. C’est pourquoi il détecte les films dès que le grappin les saisit - c.à.d. uniquement sur une face du film. Ceci réduit la durée du processus.

L’apprentissage de différents films se fait en quelques secondes - soit via l'apprentissage par câble ou IO-Link.

En bref
  • Types : M8 et M12
  • Détection de films doubles métallisés
  • Version électrique : 4 conducteurs CC
  • Plage de température : –25 °C à +70 °C
  • Indice de protection : IP68
  • Détection indépendante de la position du grappin
  • Apprentissage par câble ou IO-Link

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    FormeForme métrique
    Filetage

    M8 x 1

    M12 x 1

    DiamètreØ 8 mm / Ø 12 mm
    Distance de commutation Sn2 mm / 4 mm
    Matériau du boîtierAcier inoxydable V2A
    Indice de protectionIP68, IP69K
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut