Contact
Feedback

Détecteurs de proximité capacitifs

Détection d’objets métalliques et non métalliques

Parfois, on a tout simplement envie de savoir ce qui se cache sous une surface. Derrière un mur par ex., dans un réservoir, dans un conteneur, derrière un contenant. Le contrôle de niveau de remplissage et d’amenée est un des domaines des détecteurs de proximité capacitifs. Peu importe qu’il s’agisse d’un matériau solide comme le papier ou le bois, de granulés ou de liquides, ils détectent de manière fiable l’état du processus de production et lors du contrôle final. Y-a-t’il quelque chose derrière le contenant ? L’emballage à remplir est-il vraiment plein ? Combien reste-t-il de peinture dans le réservoir ? Autant de questions faciles pour un détecteur de proximité capacitif. Les détecteurs de proximité capacitifs SICK sont toujours proches des événements. Des distances de commutation entre 1 et 25 mm laissent une certaine marge pour quasiment toutes les situations de montage et rendent les capteurs extrêmement flexibles pour un large spectre d’applications. Ces détecteurs sont remarquablement insensibles aux perturbations. Les impuretés, les poussières et les brouillards de pulvérisation dans l’air ne les dérangent pas plus que les influences électromagnétiques. Pas étonnant qu’ils soient utilisés dans des domaines variés, dans l’agroalimentaire tout comme dans l’automobile ou dans le stockage et la manutention.

Filtrer par :

4 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 4 de 4

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits CQ
Détecteurs capacitifs fiables dans un boîtier parallélépipédique
  • Boîtier rectangulaire
  • Détection de poudres, granulés, liquides et matières solides
  • Excellente immunité CEM
  • Version électrique : 4 conducteurs CC
  • Tension d'alimentation : 10 à 36 V CC
  • Protection contre les courts-circuits (cadencée)
Famille de produits CQF
Mesure de niveau fiable de liquides à base d’eau
  • Boîtier compact et robuste, indice de protection : IP67, IP68, IP69K
  • Signal de sortie : 100 mA, type et fonction de sortie à sélectionner : PNP / NPN, contact NO / contact NF
  • Deux LED pour l’affichage de l’alimentation électrique et du signal de sortie
  • Câble et câble avec connecteur mâle M8
  • Support de montage fourni
  • Homologation cULus
  • Certifié Ecolab
Famille de produits CM
Capteurs d’une longue renommée pour la détection d’objets et le contrôle du niveau de remplissage
  • Boîtier cylindrique de type M12, M18 et M30
  • Détection de poudres, granulés, liquides et matières solides
  • Compatibilité électromagnétique élevée
  • Version électrique : 2 et 4 conducteurs CC
  • Tension d’alimentation : 10 à 36 V CC
  • Indicateur de réglage visuel
  • Portées jusqu’à 25 mm
  • Indice de protection : IP 65, IP 68, IP 69K
Famille de produits CM PTFE
Détecteurs dans un boîtier métrique PTFE pour une utilisation dans des conditions ambiantes agressives
  • M18 - boîtier métrique
  • Détection de poudres, granulés, liquides et matières solides
  • Excellente immunité CEM
  • Version électrique : 4 conducteurs CC
  • Tension d'alimentation : 10 à 36 V CC
  • Protection contre les courts-circuits (cadencée)
  • Boîtier en PTFE
  • Classe de protection IP 67

Résultat(s) 1 - 4 de 4

Vers le haut