- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Détecteurs de proximité inductifs
- Détecteurs de proximité inductifs
- IMC
- IMC18-12NPPVC0SA00
Détecteurs de proximité inductifs
IMC
IMC18-12NPPVC0SA00
1079295
Compris dans la livraison :
BEF-MU-M18N (1)
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Vidéos
-
Contenu de la livraison
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Caractéristiques
Forme Forme métrique Filetage M18 x 1 Diamètre Ø 18 mm Distance de commutation Sn 0 mm ... 12 mm 1) Portée sécurisée Sa 9,72 mm Nombre de points de commutation Jusqu'à 4 points de commutation ou fenêtres paramétrables Modes de commutation Single point, Window mode, Two point mode, Indicateur de réglage visuel Fréquence de commutation Qint.1 / Qint.2 sur broche 2 : 250 Hz Montage dans métal Non noyable Mode de raccordement Connecteur M12, 4 pôles 2) Sortie de commutation PNP Sortie Q/C sortie de communication ou mode IO-Link Sortie MFC sortie de commutation ou entrée Fonction de sortie Contact NF / contact NO Caractéristiques type de commutation Programmable Version électrique CC 4 fils Indice de protection IP68 3)
IP69K 4)
Caractéristiques spécifiques Smart Task, Résistant aux réfrigérants et aux lubrifiants, IO-Link Applications spéciales Zone de réfrigérants et de lubrifiants, Conditions d'utilisation difficiles Impression spéciale Résistant aux réfrigérants et aux lubrifiants Configuration 2 broches Entrée externe, apprentissage, signal de commutation - 1) Réglable.
- 2) Avec contacts plaqués or.
- 3) Selon EN 60529.
- 4) Selon ISO 20653:2013-03.
- Mécanique/électronique
Tension d'alimentation 10 V DC ... 30 V DC 1) Ondulation résiduelle ≤ 10 % Chute de tension ≤ 2 V 2) Hystérésis Programmable 3) Reproductibilité ≤ 5 % 4) 5) Dérive de température (de Sr) ± 10 % CEM Selon EN 60947-5-2 Courant permanent Ia ≤ 200 mA 6) Protection contre les courts-circuits ✔ Protection contre l'inversion de polarité ✔ Suppression d'impulsion à la mise sous tension ✔ Immunité aux chocs et aux vibrations 100 g / 2 ms / 500 cycles ; 150 g / 1 million de cycles ; 10 Hz à 55 Hz / 1 mm ; 55 Hz à 500 Hz / 60 g Température de fonctionnement –40 °C ... +75 °C Matériau du boîtier Acier inoxydable V2A, DIN 1.4305 / AISI 303 Matériau, surface active Plastique, LCP Longueur du boîtier 65 mm Longueur de filetage utile 39 mm Couple de serrage max. Typ. 90 Nm 7) Contenu de la livraison Écrou de fixation, acier inoxydable V2A avec denture de blocage (2 x) Fichier UL n° E181493 Précision apprentissage +/- 3 % de Sr Résolution, typique (plage) 40 μm (0 mm ... 8 mm)
75 μm (8 mm ... 10 mm)
150 μm (10 mm ... 12 mm)
Résolution, maximale (plage) 75 μm (8 mm ... 10 mm)
150 μm (10 mm ... 12 mm)
300 μm (10 mm ... 12 mm)
- 1) Mode IO-Link : 18 VˆCC ... 30 V CC.
- 2) Pour Ia max.
- 3) Pour respecter l’EN 60947-5-2, il faut paramétrer une hystérèsis d’environ 10 %.
- 4) Ub et Ta constantes.
- 5) De Sr.
- 6) 200 mA au total pour les deux sorties de commutation.
- 7) Si le côté denté des écrous est utilisé.
- Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
MTTFD 860 années DCavg 0 %
- Interface de communication
Interface de communication IO-Link V1.1 Interface de communication détail COM2 (38,4 kBaud) Temps de cycle 5 ms Longueur de données de process 32 Bit Structure de données de process Bit 0 = signal de commutation QL1
Bit 1 = signal de commutation QL2
Bit 2 = signal de commutation QL3
Bit 3 = signal de commutation QInt4
Bit 16 ... 31 = valeur de la distance
Réglage d'usine Point de commutation 1 : valeur de référence 1
Sortie : contact NO
Configuration broche 2 : entrée
- Valeurs de référence
Remarque Valeur de référence enregistrée en digits pour point de commutation en mm dans le capteur Valeur de référence 1 12 mm Valeur de référence 2 10 mm Valeur de référence 3 8 mm Valeur de référence 4 5 mm
- Facteurs de réduction
Acier inoxydable (V2A) Env. 0,7 Aluminium (Al) Env. 0,4 Cuivre (Cu) Env. 0,4 Laiton (Ms) Env. 0,4
- Consigne de montage
Remarque Pour le schéma correspondant, voir « Consignes de montage » A 18 mm B 45 mm C 18 mm D 36 mm E 12 mm F 96 mm
- Smart Task
Désignation Smart Task Logique de base Fonction logique AND
OR
XOR
Hystérésis
Fonction minuterie Retard à l'enclenchement
Retard au déclenchement
Retard à l'enclenchement et au déclenchement
Impulsion One Shot
Onduleur Réglable Fréquence de commutation SIO Direct: 250 Hz 1)
SIO Logic: 250 Hz 2)
IOL: 250 Hz 3)
Signal de commutation Signal de commutation QL1 Sortie de commutation Signal de commutation QL2 Sortie de commutation - 1) SIO Direct : fonctionnement des capteurs en mode standard E/S sans communication IO-Link et sans utilisation des paramètres de logique ou de temps internes aux capteurs (réglage sur « direct »/« inactif »).
- 2) SIO Logic : fonctionnement des capteurs en mode standard E/S sans communication IO-Link. Utilisation des paramètres de logique ou de temps internes aux capteurs, en supplément fonctions d'automatisation.
- 3) IOL : fonctionnement des capteurs avec communication IO-Link totale et utilisation des paramètres de logique, de temps et d'automatisation.
- Classifications
ECl@ss 5.0 27270101 ECl@ss 5.1.4 27270101 ECl@ss 6.0 27270101 ECl@ss 6.2 27270101 ECl@ss 7.0 27270101 ECl@ss 8.0 27270101 ECl@ss 8.1 27270101 ECl@ss 9.0 27270101 ECl@ss 10.0 27270101 ECl@ss 11.0 27270101 ETIM 5.0 EC002714 ETIM 6.0 EC002714 ETIM 7.0 EC002714 ETIM 8.0 EC002714 UNSPSC 16.0901 39122230
-
-
-
-
-