Le capteur de niveau capacitif CQF détecte les liquides à travers les parois de conteneurs ou par le contact direct avec les liquides. Le principe de mesure permet de compenser la mousse, l’humidité et les adhésions. Ainsi, il est assuré que le CQF détecte exclusivement le liquide dans le bac - et rien d’autre. Chez les applications standard, le capteur est opérationnel sans réglages supplémentaires. Pour des applications exigeantes, la fonction d’apprentissage se fait rapidement et en toute simplicité via le câble. Le kit de montage offre différentes possibilités d’installation, et le CQF convient ainsi à de nombreuses applications clients.
En bref
Boîtier compact et robuste, indice de protection : IP67, IP68, IP69K
Signal de sortie : 100 mA, type et fonction de sortie à sélectionner : PNP / NPN, contact NO / contact NF
Deux LED pour l’affichage de l’alimentation électrique et du signal de sortie
Câble et câble avec connecteur mâle M8
Support de montage fourni
Homologation cULus
Certifié Ecolab
Avantages
Mesure de niveau fiable de liquides
Le capteur de niveau capacitif CQF16 de SICK est conçu pour la détection de liquides à base d’eau : p. ex. de l’eau, du lait, du miel, du sirop, de l’encre, des fluides corporels (comme le sang), des acides, des solutions alcalines et d’autres liquides avec une conductivité jusqu’à 50 mS/cm. Ces fluides sont détectés par le CQF16 à l’intérieur ou à l’extérieur de parois de récipients non métalliques (en plastique, verre). Le capteur compense la mousse, l’humidité et les adhésions, ce qui permet une mesure de niveau fiable.
Résultat : « Garantie de la disponibilité des installations la plus élevée possible »
Installation flexible et simple, mise en service rapide
Grâce au dispositif de montage fourni, le CQF16 peut être fixé en toute simplicité sur de nombreux tubes et récipients en verre ou en plastique. Avec le verrouillage du capteur, le capteur peut être fixé de façon solide sur la paroi du récipient. De plus, il permet de remplacer le capteur sans devoir modifier le dispositif de montage. Chez la plupart des applications, le capteur peut être raccordé prêt-à-l’emploi. Pour des applications exigeantes, la fonction d’apprentissage se fait via le câble. Deux LED indiquent l’état de l’alimentation électrique et de la fonction de sortie, assurant ainsi une mise en service rapide.
Diverses possibilités de raccordement : montage sur tube
Différentes possibilités de raccordement pour vos besoins
Voyant LED facilite la mise en service
Résultat : « Moins d’effort de montage et de mise en service, gain de temps, réduction du coût »