Détecteurs de proximité capacitifs
CQ

Détecteurs capacitifs fiables dans un boîtier parallélépipédique

Vos avantages

  • Mesure du niveau de remplissage sans contact, possible également à travers des parois. Des ouvertures dans les parois sont ainsi inutiles ce qui minimalise la mise en œuvre au montage
  • Les capteurs robustes garantissent une détection fiable dans de rudes environnements industriels ce qui réduit les coûts d’entretien de la machine
  • Le réglage facile et rapide du point de commutation à l’aide de la touche d’apprentissage ou de l’apprentissage externe pour le CQ28 ou à l’aide du potentiomètre pour le CQ35 permet un net gain de temps
  • Technologie simple et sûre comme alternative aux détecteurs photoélectriques et inductifs, pour la détection d’un produit dans une boîte fermée, un conteneur ou un réservoir par ex.

Aperçu

Détecteurs capacitifs fiables dans un boîtier parallélépipédique

Les détecteurs de proximité capacitifs peuvent détecter tous les types de matériau : en poudre, liquides ou solides, et ce même à travers des parois en plastique. Les détecteurs de proximité capacitifs SICK disposent en plus d’une compatibilité électromagnétique élevée (CEM) permettant d’éviter les commutations erronées.

La série CQ se caractérise par une forme parallélépipédique parfaitement appropriée aux différentes conditions de montage.

En bref
  • Boîtier rectangulaire
  • Détection de poudres, granulés, liquides et matières solides
  • Excellente immunité CEM
  • Version électrique : 4 conducteurs CC
  • Tension d'alimentation : 10 à 36 V CC
  • Protection contre les courts-circuits (cadencée)

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    FormeRectangulaire
    Dimensions (l x H x P)

    16 mm x 39,5 mm x 12 mm

    28 mm x 46 mm x 5,5 mm

    35 mm x 69,5 mm x 15 mm

    Distance de commutation Sn6 mm ... 25 mm
    Matériau du boîtierPlastique
    Indice de protectionIP67 / IP68
    Raccordement

    Câble

    Connecteur mâle

    Câble avec connecteur mâle

    Version électriqueCC 3 fils / CC 4 fils
    Interface de communication-
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements