Détecteurs de proximité capacitifs
CMB

Des capteurs capacitifs robustes et intelligents

Vos avantages

  • Des capteurs économiques pour des applications classiques et complexes
  • Moins de temps d’arrêt des machines grâce à la grande résistance aux chocs et l’immunité aux vibrations ainsi que de nombreuses possibilités de diagnostic
  • Des processus stables grâce à une excellente compatibilité électromagnétique et des réglages précis des points de commutation
  • Installation rapide grâce à l’indicateur de réglage visuel et aux systèmes de fixation universels
  • Optimisation des niveaux de stock grâce à des possibilités d’utilisation variées et diverses options de réglage via IO-Link
  • Les Smart Sensor rendent les processus des machines plus rapides, plus efficaces, plus transparents et permettent de réaliser une maintenance prédictive ainsi que des applications de l’Industrie 4.0

Aperçu

Des capteurs capacitifs robustes et intelligents

Les détecteurs de proximité capacitifs CMB détectent les objets et les niveaux, indépendamment de la couleur, du coefficient de réflexion spéculaire et de la brillance de surfaces. Ils détectent alors les matériaux poudreux, granuleux, liquides et solides, et ce même à travers des parois non métalliques, par exemple en plastique ou en verre. Les détecteurs dotés de la robustesse bien connue des produits SICK sont économiques et disposent en plus d’une compatibilité électromagnétique très élevée (CEM) permettant d’éviter les commutations erronées et de réduire les temps d'arrêt. Grâce à l’interface IO-Link, il est possible de procéder à divers paramétrages et de lire des données détaillées. Ainsi, les CMB conviennent également à des applications plus complexes et permettent de réaliser une maintenance prédictive.

En bref
  • Boîtier cylindrique de type M18 et M30
  • Distances de commutation jusqu’à 25 mm
  • Indice de protection : IP67, IP68, IP69K
  • Température : –30 °C à +85 °C
  • Indicateur de réglage visuel
  • Smart Sensor disponible : Enhanced Sensing, IO-Link, diagnostic, Smart Tasks
  • Réglage du point de commutation avec le potentiomètre, le câble ou IO-Link
  • Certifié Ecolab

Avantages

Des capteurs robustes et économiques, également pour les applications plus complexes

Les détecteurs de proximité capacitifs CMB détectent les objets et les niveaux, indépendamment de la couleur, du coefficient de réflexion spéculaire et de la brillance de surfaces. Ils détectent alors les matériaux poudreux, granuleux, liquides et solides, et ce même à travers des parois non métalliques, par exemple en plastique ou en verre. D’une part, la technologie de détection éprouvée et résistante permet une disponibilités élevée des installations, d’autre part les capteurs sont tellement flexibles et fournissent des données de mesure tellement étendues qu’ils peuvent aussi être utilisés dans des applications plus complexes.
Poudreux, granulés, liquides ou solides : tous les matériaux sont détectés avec fiabilité.
Les détecteurs de proximité capacitifs CMB détectent les objets indépendamment du coefficient de réflexion spéculaire et de la brillance de surfaces.
Grâce à IO-Link, aux possibilités de réglage pratiques et aux fonctionnalités Smart Sensor, les CMB peuvent également être utilisés dans des applications plus complexes.

Résistants et adaptés à de nombreuses applications : avec l’interface IO-Link, les détecteurs de proximité capacitifs CMB offrent de nombreuses options d’utilisation.

La technologie Smart Sensor

IO-Link permet de configurer et de mettre en service les détecteurs de proximité capacitifs CMB encore plus rapidement. Leurs possibilités de diagnostic étendues augmentent la disponibilité des installations et grâce à l’interface IO-Link et la fonctionnalité Smart Sensor, les détecteurs économiques conviennent également à des applications complexes.
Plus d’applications, plus de données, plus de diagnostic : les CMB détectent clairement les matériaux les plus divers.
Robustes, fiables et faciles à installer : les détecteurs permettent de réduire les coûts grâce à la réduction des temps d’arrêt des machines et une mise en service plus rapide.
Diagnostic plus étendu et plus facile grâce l’interface IO-Link.

Un rapport qualité-prix attrayant, une mise en service flexible et rapide : les détecteurs de proximité capacitifs CMB avec IO-Link permettent de réduire les coûts à de nombreux niveaux et facilitent le diagnostic.

Une disponibilité des machines très élevé, une installation simple, un remplacement aisé

Les détecteurs de proximité capacitifs robustes CMB peuvent être configurés aisément et rapidement avec le potentiomètre, via le câble ou IO-Link. Leurs systèmes de fixation universels et l’aide au réglage optique permettent en plus de gagner du temps lors de la mise en service et du remplacement. Grâce à leur excellente compatibilité électromagnétique (CEM), les capteurs assurent une disponibilité des machines élevée.
Disponibilité des machines élevée : l’excellente compatibilité électromagnétique des détecteurs robustes permet d’éviter des commutations incorrectes et réduit les temps d'arrêt.
Utilisation flexible : le boîtier compact et les systèmes de fixation universels permettent de les utiliser dans de nombreuses applications.
Avec le potentiomètre, via le câble ou IO-Link : les détecteurs de proximité CMB peuvent être réglés facilement et en peu de temps.

Intelligents et rapides : les détecteurs de proximité capacitifs CMB peuvent être configurés de façon intuitive. Avec le potentiomètre, via le câble ou IO-Link.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    FormeForme métrique
    Filetage

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    Distance de commutation Sn8 mm ... 25 mm
    Matériau du boîtierPlastique
    Indice de protectionIP67, IP68, IP69K
    RaccordementCâble / connecteur mâle
    Version électriqueCC 4 fils
    Interface de communicationIO-Link
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements