Aperçu
Des capteurs capacitifs robustes et économiques
Les détecteurs de proximité capacitifs CM détectent les objets et les niveaux, indépendamment de la couleur, du coefficient de réflexion spéculaire et de la brillance de surfaces. Ils détectent alors les matériaux poudreux, granuleux, liquides et solides, et ce même à travers des parois non métalliques en plastique ou en verre. Les détecteurs dotés de la robustesse bien connue des produits SICK sont économiques et disposent en plus d’une compatibilité électromagnétique élevée (CEM) permettant d’éviter les commutations erronées et de réduire les temps d'arrêt. Les variantes avec boîtier PTFE sont idéales pour détecter des niveaux de remplissage de composés chimiques, comme les acides ou les solvants.
En bref
- Boîtier cylindrique de type M12, M18 et M30
- Distances de commutation jusqu’à 25 mm
- Indice de protection : IP67, IP68, IP69K
- Indicateur de réglage visuel
- Compatibilité électromagnétique élevée
- Version électrique : conducteur CC 4 fils et conducteur CA 2 fils
- Réglage du point de commutation avec le potentiomètre (M18 et M30) et le bouton d'apprentissage (M12)