Les normes sont souvent complexes, mais leur mise en œuvre ne doit pas nécessairement l'être. Chris Soranno, qui travaille chez SICK depuis plus de dix ans et est expert en normes de sécurité internationales, explique dans une interview ce que signifie la mise à jour de la norme ISO 13855:2024 et comment les concepteurs de systèmes de sécurité peuvent tirer profit de ces changements. Une conversation sur la productivité en toute sécurité et les solutions pratiques.
De la théorie à la mise en œuvre sécurisée
La nouvelle norme ISO 13855:2024 est un sujet brûlant en ce moment. Pouvez-vous nous expliquer le contexte ? En quoi consiste cette norme ?
Chris Soranno : La nouvelle norme ISO 13855:2024 est une norme internationale qui permet de déterminer la distance de séparation appropriée (position ou configuration) des dispositifs de protection afin que les opérateurs ne puissent pas accéder à un danger protégé avant qu'il ait été efficacement maîtrisé. Basée sur la norme EN 999 originale de 1998 et mise à jour pour la dernière fois en 2010, la troisième édition de la norme ISO 13855 a été publiée le 21 novembre 2024 et comprend quelques modifications importantes. La terminologie et les variables ont été mises à jour afin de représenter plus clairement les concepts, les termes ont été précisés et de nouveaux éléments ont été ajoutés, tels que des dispositifs de protection supplémentaires et des distances supplémentaires dues aux tolérances liées au principe de mesure. Ces révisions nécessitent des ajustements sur le marché et de la part des concepteurs de nouveaux équipements.
Concrètement, comment les fabricants et les exploitants bénéficient-ils des modifications apportées à la nouvelle norme ISO 13855:2024 ?
Soranno : La nouvelle norme ISO 13855:2024 améliore la clarté et la précision des solutions de sécurité grâce à une terminologie plus précise et à des définitions plus détaillées. Les utilisateurs bénéficient d'une conception plus complète grâce à l'intégration de dispositifs de protection qui n'étaient pas pris en compte auparavant et à la prise en compte de facteurs de distance supplémentaires qui permettent d'optimiser encore les concepts de sécurité. La norme offre des avantages précieux grâce à des spécifications améliorées et à des exigences plus précises concernant la sélection, la configuration et l'emplacement des dispositifs de protection. Ces modifications contribueront à l'amélioration des solutions de sécurité, ce qui renforcera la productivité en toute sécurité et réduira le coût total de possession.
Que fait SICK pour aider activement les concepteurs de systèmes de sécurité à mettre en œuvre la nouvelle norme ?
Soranno : Comme SICK a été fortement impliqué dans de nombreuses mises à jour de la nouvelle norme, nous avons préparé une affiche complète qui présente en un coup d'œil les exigences relatives aux équipements de protection sensibles (SPE) dans la nouvelle norme ISO 13855:2024. En outre, cet aperçu traite des exigences équivalentes qui ont été mises à jour dans les normes nord-américaines, à savoir ANSI B11.19-2019 (qui a été récemment réaffirmée en décembre 2024). Notre objectif est de fournir aux concepteurs des informations claires et concises afin qu'ils puissent s'adapter rapidement et efficacement aux nouvelles normes. De plus, SICK propose des formations spécifiques, une assistance technique et des solutions sur mesure qui facilitent la mise en œuvre des spécifications et optimisent la sécurité des machines.
Que décrit précisément cet aperçu ?
Soranno : L'affiche résume les aspects essentiels et, en fonction de la direction d'approche de la zone de détection (voir affiche, colonne 1) et du plan de référence particulier (voir affiche, colonne 2), guide l'utilisateur dans le processus de sélection appropriée des dispositifs de protection à prendre en compte en matière de dimensionnement et de positionnement. Cela comprend : les dimensions minimales de la zone de détection pour détecter l'accès de tout le corps (voir affiche, colonne 3), les distances supplémentaires avant l'actionnement pour atteindre par le haut (voir affiche, colonne 4), par le bas et par le côté (voir affiche, colonne 5), ainsi que la manière de prendre en compte les distances supplémentaires résultant du principe de mesure ou de l'application du dispositif de protection (voir affiche, colonne 6). Cette approche est adoptée pour les deux normes mises à jour, à savoir la norme ISO 13855:2024 d'une part et la norme ANSI B11.19-2019 (R2024) d'autre part.
Vous avez besoin de conseils personnalisés sur la nouvelle norme ISO 13855:2024 ? Alors contactez nos experts en sécurité.
More articles