Connexion en série sûre
Flexi Loop

La cascade de capteurs sûre et flexible avec fonction diagnostic

Vos avantages

  • Réduisez les coûts grâce à un nombre inférieur d’entrées nécessaires sur le système de commande de sécurité et un câblage simple
  • Utilisez Flexi Loop sur des machines modulaires et sur de grandes distances
  • Post-équipez en toute simplicité les machines existantes
  • Calculez rapidement le niveau de performance
  • Configurez l’icône d'appareil de façon intuitive
  • Supprimez les erreurs rapidement grâce à des informations d’état détaillées
  • Intégrez sans problèmes Flexi Loop dans les systèmes de commande de sécurité de SICK

Aperçu

La cascade de capteurs sûre et flexible avec fonction diagnostic

La cascade de capteurs sûre Flexi Loop vous permet de raccorder jusqu’à 32 capteurs de sécurité jusqu’au niveau PL e : grâce aux composants Flexi Loop, vous pouvez relier en toute simplicité des interrupteurs de sécurité à interverrouillage, des commutateurs et des lampes au système de commande de sécurité. Tous les capteurs sont directement alimentés en tension et reliés via des câbles standard M12. Les capteurs avec sorties OSSD peuvent être combinés indépendamment des fabricants. Le raccordement au relais de sécurité et à Flexi Classic s'effectue via le nœud maître ou directement. Configurez en toute simplicité Flexi Loop sur un système de commande de sécurité programmable via logiciel. Flexi Loop vous offre un diagnostic permanent dans le logiciel ainsi que sur l’appareil même.

En bref
  • Cascade de capteurs sûre jusqu’à 32 capteurs de fabricants divers
  • Avec une longueur de câble respective jusqu’à 100 m entre les capteurs
  • Indices de protection IP65 et IP67
  • Intégration via câble standard M12
  • Surveillance individuelle des capteurs jusqu’au niveau PL e
  • Informations détaillées sur le diagnostic
  • Alimentation électrique directe

Avantages

Cascade sûre grâce au concept d’appareil bien pensé

La cascade de capteurs sûre Flexi Loop peut relier jusqu’à 32 capteurs. La longueur totale du câblage peut atteindre 3.000 m maximum avec les nœuds Flexi Loop correspondants. Il suffit de choisir entre quatre nœuds d’analyse et de les raccorder à un nœud de diagnostic. Pour l’ensemble de la cascade de capteurs sûre, vous n’avez besoin que d'une seule entrée sur le système de commande de sécurité. Cela vous permet de gagner du temps et d’économiser de l’argent lors de l’installation, mais aussi lors du remplacement de l’appareil.
Sécurité continue Dans les applications jusqu’au niveau PL e et SIL3, Flexi Loop assure une grande sécurité. Le calcul aisé du niveau de performance permet de gagner du temps, car la cascade de capteurs sûre surveille chaque capteur raccordé individuellement. Par ailleurs, Flexi Loop évite le masquage d’erreur : vous pouvez voir toutes les erreurs dans l’historique des événements.
Diagnostic simple Gardez le contrôle sur place et dans le logiciel : le diagnostic continu de tout le système Flexi Loop s’effectue via le nœud de diagnostic ou le logiciel de configuration Flexi Soft Designer ou Safety Designer. Cela vous permet de réaliser une suppression des défauts et le redémarrage immédiats des machines. De plus, vous pouvez transmettre des données de diagnostic vers une interface homme-machine grâce au logiciel de configuration.

Câblage aisé, configuration rapide et diagnostic continu

Nombreuses possibilités de combinaison

La cascade de capteurs sûre Flexi Loop est un plus, et ce pas seulement pour les interrupteurs de sécurité. Elle permet également de combiner les barrages immatériels et d’autres capteurs de sécurité indépendamment des constructeurs. Les capteurs de sécurité sur des parties d’installations disposées séparément dans l’espace peuvent être intégrés aisément dans l’installation grâce à Flexi Loop. Cela garantit une conception de machine efficace. De plus, la cascade de capteurs facilite l’analyse des données du capteur.
Combinaison variable En dehors du nœud maître, Flexi Loop dispose d’autres nœuds de diagnostic, d’analyse et d’aide et peut être raccordée directement à l’entrée d’un système de commande de sécurité. Afin d’éviter une chute de tension dans la connexion en série, le calculateur d’alimentation détermine avec précision l’endroit où un module d’approvisionnement d’énergie doit être intégré.
Raccordement simple

Vous reliez Flexi Loop aux systèmes de commande de sécurité Flexi Soft et Flexi Compact et vous les configurez avec le logiciel de configuration. Avec le nœud maître 1 ou 2, le raccordement de Flexi Loop à Flexi Classic s’effectue via le sélecteur de mode ou le commutateur DIP au relais de sécurité ReLy.

Recommandation de produit RLY3-LOOP100

Diagnostic rapide Grâce à des LED, le nœud maître vous assure un diagnostic clair et assure ainsi une disponibilité élevée de votre machine. L’interface IO-Link du MSTR2 établit une connexion à la commande du processus en temps réel. L’avantage : cela permet d’identifier et de confirmer les nœuds de Flexi Loop sans apprentissage. La configuration du nœud maître peut être adaptée.

La cascade de capteurs permet de les utiliser de façon variée

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Niveau de sécuritéPL e, SIL3, SILCL3
    Convient pour

    Flexi Classic

    Flexi Soft

    Raccordement du dispositif de sécurité

    Pour capteur de sécurité à sorties OSSD double canal

    Pour interrupteur de sécurité électromécanique bicanal équivalent (EMSS)

    Construction d'une chaîne Flexi Loop

    Modulaire

    1 à 32 nœuds Flexi Loop

    0 à ∞ nœuds accessoires Flexi Loop

    1 Flexi Loop Terminator

    Indice de protectionIP65, IP67
    Température de service–25 °C ... +55 °C
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements