32 en cascade

Connecter en cascade des interrupteurs de sécurité

Vous souhaitez relier et surveiller tous les interrupteurs de sécurité sur une machine ? Avec la cascade de capteurs sûre de SICK, cela est possible pour jusqu’à 32 appareils : de façon rapide, intuitive et avec un faible effort de câblage.

Sélection de produits

Données de diagnostic transparentes

Pas de masquage d’erreurs avec Flexi Loop

Grâce aux fonctions de diagnostic de Flexi Loop, il est possible d’identifier avec fiabilité des erreurs dans les fonctions de sécurité et de les représenter continuellement et sans masquage d’erreur dans l’historique des événements.

Sélection de produits

Utilisable de manière universelle

Flexi Loop et les systèmes de commande de sécurité SICK

Vous pouvez combiner sans problèmes Flexi Loop avec tous les systèmes de commande de sécurité de SICK. Cela permet de l’utiliser dans des applications simples aussi bien que complexes qui doivent satisfaire aux exigences du niveau PL e.

En savoir plus
32 en cascade
Données de diagnostic transparentes
Utilisable de manière universelle

Choisissez votre solution

Vous trouverez les produits ou gammes de produits adaptées ici.

Filtrer par :

11 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 8 de 11

Connexion en série sûre
Flexi Loop
  • Composants de Flexi Loop: Nœud pour capteurs de sécurité (OSSD)
  • Utilisation de nœuds Flexi Loop: Pour capteur de sécurité à sorties OSSD double canal, avec entrée standard, avec sortie standard
  • Mode de raccordement dispositif de sécurité: Connecteur femelle M12, 8 pôles
Détails
Comparer maintenant
Unité
Connexion en série sûre
Flexi Loop
  • Composants de Flexi Loop: Nœud pour interrupteurs de sécurité (EMSS)
  • Utilisation de nœuds Flexi Loop: Pour interrupteur de sécurité électromécanique bicanal équivalent (EMSS)
  • Mode de raccordement dispositif de sécurité: Connecteur femelle M12, 5 pôles
Détails
Comparer maintenant
Unité
Connexion en série sûre
Flexi Loop
  • Composants de Flexi Loop: Nœud pour interrupteurs de sécurité (EMSS)
  • Utilisation de nœuds Flexi Loop: Pour interrupteur de sécurité électromécanique bicanal équivalent (EMSS), avec entrée standard, avec sortie standard
  • Mode de raccordement dispositif de sécurité: Connecteur femelle M12, 8 pôles
Détails
Comparer maintenant
Unité
Connexion en série sûre
Flexi Loop
  • Composants de Flexi Loop: Nœud pour capteurs de sécurité (OSSD)
  • Utilisation de nœuds Flexi Loop: Pour capteur de sécurité à sorties OSSD double canal, avec entrée standard
  • Mode de raccordement dispositif de sécurité: Connecteur femelle M12, 5 pôles
Détails
Comparer maintenant
Unité
Connexion en série sûre
Flexi Loop
  • Composants de Flexi Loop: Module pour la terminaison de la connexion en série sécurisée
  • Description: L’élément de terminaison permet la fermeture de la connexion en série de capteurs sécurisée sur le dernier nœud Flexi Loop.
Détails
Comparer maintenant
Unité
Connexion en série sûre
Flexi Loop
  • Composants de Flexi Loop: Module pour l'alimentation en énergie
  • Description: Le module d'alimentation en énergie permet le raccordement d'un bloc d'alimentation en 24 V CC, l'isolation galvanique et la coupure en cas de surcharge.
Détails
Comparer maintenant
Unité
Connexion en série sûre
Flexi Loop
  • Composants de Flexi Loop: Module pour le raccordement à Flexi Classic
  • Description: Nœud maître Flexi Loop pour le raccordement d'une chaîne Flexi Loop à Flexi Classic, ainsi que pour l'observation du système en fonctionnement et lors de la mise en service.
Détails
Comparer maintenant
Unité
Connexion en série sûre
Flexi Loop
  • Composants de Flexi Loop: Module pour le raccordement à Flexi Classic
  • Description: Nœud maître Flexi Loop pour le raccordement d'une chaîne Flexi Loop à Flexi Classic, ainsi que pour l'observation du système en fonctionnement et lors de la mise en service.
  • Interfaces supplémentaires: IO-Link
Détails
Comparer maintenant
Unité

Résultat(s) 1 - 8 de 11

Avantages

Adapté à vos exigences

La cascade de capteurs sûre de SICK se démarque par un câblage simple sur place et la configuration intuitive avec le logiciel Flexi Soft Designer ou Safety Designer. Des différents modules de machine à la machine répartie : la cascade de capteurs sûre peut être utilisée sur un grand nombre de machines différentes et fournit continuellement des informations de tous les capteurs raccordés.
En cascade en peu de clics

Flexi Loop peut être configuré et mise en service avec le logiciel Flexi Soft Designer ou Safety Designer. Reliez vos capteurs en toute simplicité et configurez-les de façon intuitive à l’aide de l’éditeur logique.

Aller au logiciel Flexi Soft Designer

Aller au logiciel Safety Designer

Câblé en un seul tour de main Grâce au connecteur enfichable M12, vous reliez rapidement les capteurs de sécurité à sorties OSSD et Flexi Loop. Peu importe quels capteurs sont utilisés sur vos machines : Flexi Loop réduit considérablement l’effort de câblage et le nombre des entrées nécessaires sur le système de commande de sécurité.

Combiner intelligemment

La cascade de capteurs sûre est compatible avec tous les systèmes de commande de sécurité de SICK et peut être aisément adaptée à vos exigences. Le concept de produit intelligent et compact vous permet de réduire non seulement le nombre des entrées sur la commande, mais vous profitez aussi du câblage simple. Les modules de machines peuvent alors être combinés de manière variable.
Configuration intuitive

Vous pouvez relier la cascade de capteurs sûre aux systèmes de commande de sécurité programmables de SICK. Elle peut être mise en service de façon intuitive à l’aide du logiciel de configuration Flexi Soft Designer ou Safety Designer. Le logiciel vous fournit également des données de diagnostic détaillées sur l’état de vos capteurs.

Recommandation de produit Flexi Soft

Recommandation de produit Flexi Compact

Paramétrage rapide

Vous réglez manuellement les fonctions de sécurité sur le système de commande de sécurité Flexi Classic avec un commutateur rotatif. Ensuite, le nœud maître de Flexi Loop transmet toutes les données des capteurs raccordés à la cascade de capteurs sûre à Flexi Classic. Le diagnostic s’effectue via le nœud de diagnostic spécifique.

Recommandation de produit Flexi Classic

Connexion aisée

Le relais de sécurité spécial RLY3-LOOP100 surveille les capteurs en cascade. Vous procédez aux réglages sur le relais via un commutateur DIP. Le nœud de diagnostic permet de représenter à tout moment toutes les informations d’état.

Recommandation de produit ReLy

Téléchargements