Accessoires
Modules et passerelles

Compact connection module Bulkscan® LMS511
2115478
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Famille d'accessoiresModules de raccordement
      Section du conducteur5 x 0,5 mm² + 2 x 12 x 0,14 mm²
      Matériau du boîtierAluminium
      Température de service–40 °C ... +60 °C
      Poids+ 0,68 kg
      Dimensions (l x H x L)88 mm x 34 mm x 162 mm
      DescriptionModule de raccordement compact pour le câblage de l’alimentation électrique, des E/S, de l’interface de données série et du codeur. Destiné à être utilisé avec le Bulkscan® LMS511. Pour le raccordement au capteur, il faut utiliser l’équerre de fixation référence 2059271.
    • Classifications
      ECl@ss 5.027242602
      ECl@ss 5.1.427242602
      ECl@ss 6.027242602
      ECl@ss 6.227242602
      ECl@ss 7.027242602
      ECl@ss 8.027242602
      ECl@ss 8.127242602
      ECl@ss 9.027242602
      ECl@ss 10.027242602
      ECl@ss 11.027242602
      ECl@ss 12.027242602
      ETIM 5.0EC001597
      ETIM 6.0EC001597
      ETIM 7.0EC001597
      ETIM 8.0EC001597
      UNSPSC 16.090132151705