- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Codeurs
- Codeurs linéaires
- MAX®
- MAX48N-12A10AA0500
- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Codeurs
- Codeurs linéaires
- MAX®
- MAX48N-12A10AA0500
Codeurs linéaires
MAX®
MAX48N-12A10AA0500
1220589
Remarque :
Accessoires non inclus dans la livraison, à commander séparément.
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Vidéos
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Caractéristiques
Contenu de la livraison Accessoires non inclus dans la livraison, à commander séparément.
- Performance
Type Boîtier à encastrer 48 mm - Montage du vérin IN Raccordement par câble Radial Tube de pression / capuchon Plat / embout fileté M6 Grandeurs de mesure Position Plage de mesure Position (F.S.) 0 mm ... 500 mm 1) Zone non utilisable Zone zéro 30 mm Zone d’amortissement 30 mm Retard à la mise sous tension < 250 ms Taux de mesure (interne) 2 ms Taux de transfert (durée de cycle) Signal constant Tolérance des points de positionnement Point zéro et F. S. ≤ ± 1 mm Résolution Typ. 0,1 mm (sans parasite) Hystérésis ± 0,1 mm Répétabilité Typ. ± 0,2 mm Linéarité (en fonctionnement) Typ. ± 0,25 mm (plage de mesure de 50 à 500 mm) 2)
Typ. ± 0,04 % F.S. (plage de mesure de 500 à 2.500 mm)
Dérive de température Phase de préchauffage Typ. ≤ ± 0,25 mm (2 min) En fonctionnement Typ. ≤ ± 0,005 % x F.S. x ΔT (ΔT 40 °C) 3) MTTFd 69 années (EN ISO 13849-1) 4) 5) - 1) F.S. = Full Scale (Pleine échelle, valeur finale de la plage de mesure).
- 2) Huile hydraulique à la température de fonctionnement.
- 3) Montée de la température de l’huile à 40 °C en fonctionnement.
- 4) Ce produit est un produit standard et non un composant de sécurité au sens de la directive machines. Calculé sur la base d'une charge nominale des composants, d'une température moyenne de 40 °C, d'une fréquence d'utilisation de 8760 h/a. Toutes les défaillances électroniques sont considérées comme des défaillances dangereuses. pour plus d'informations, voir le document n° 8015532.
- 5) Une panne sur deux d’un composant électronique est considérée comme une défaillance dangereuse.
- Interfaces
Interface de communication Analogique Interface de communication détail Courant électrique Sortie courant 4 mA ... 20 mA
- Caractéristiques électriques
Mode de raccordement Connecteur mâle, M12, type S (20x20 mm), 4 pôles Affectation des broches 1=V DC; 2=n.c.; 3=GND; 4=SIG Tension d'alimentation 24 V DC (8 ... 32 V CC) Ondulation résiduelle < 1% S-S Puissance absorbée ≤ 1,25 W Consommation ≤ 50 mA Résistance de charge Signal de courant électrique 100 Ω ≤ RL ≤ 500 Ω Intensité de mise en service Typ. 5,0 A / 50 µs Protection contre les surtensions ≤ 36 V sur tous les pôles durant la mise en marche (60 s)
≤ 48 V à la terre pendant l’opération d’allumage (60 s)
Protection contre l'inversion de polarité ≤ 36 V (au niveau de tous les pôles) (ISO 16750-2) Résistance d’isolation Riso ≥ 10 MΩ, 60 s (ISO 16750-2) Résistance diélectrique 500 V DC, 0 VDC contre boîtier (ISO 16750-2)
- Caractéristiques mécaniques
Dimensions Boîtier 48 mm, 48f7 pour montage d’un vérin IN - alésage du vérin 48H8 Ø tube de pression 10 mm Ø joint torique 40,87 mm x 3,53 mm Ø bague d’appui 42,6 mm x 48 mm x 1,4 mm M12 bride Bride M12 type S : DM 20x20 mm - gabarit de perçage 14 mm (EN 61076-2-101) Longueur du toron 60 mm Matériau Boîtier Acier inoxydable 1.4305, AISI 303 Conduite forcée Acier inoxydable 1.4404, AISI 316L Couvercle du boîtier Plastique Joint torique NBR 70 Bague d’appui PTFE Connecteur mâle M12 Polyamide renforcé, contacts laiton nickelé/doré M12 bride Laiton nickelé avec joint torique (NBR) Toron PVC
- Caractéristiques ambiantes
CEM Directive UE 2014/30 / UE, marquage CE Normes génériques Selon EN 61000-6-2:2005 et EN 61000-6-3:2007 Machines agricoles et forestières
Engins de chantier
EN ISO 14982:2009 / EN 13309:2010 / EN ISO 13766-1:2018 Impulsions transitoires ISO 7637-2 ESD (décharge dans l’air et au contact) EN 61000-4-2
ISO/TR 10605
Indice de protection Boîtier avec câble de raccordement IP67 (EN 60529) Connecteur mâle M12 IP69k (ISO 20653) 1) Température Plage de température de fonctionnement (électronique) –40 °C ... +105 °C 2) Température ambiante (fluide) –30 °C ... +95 °C 3) Plage de température de stockage –20 °C ... +65 °C 4) 5) Humidité relative admissible 90 % (condensation inadmissible) Résistance aux chocs Test de chute selon CEI 60068-2-31
100 g, 11 ms (choc unique selon CEI 60068-2-27)
50 g, 11 ms (Choc durable, 1000 chocs par axe selon CEI 60068-2-27)
Résistance aux vibrations Sinus 20 g, 24 h / axe spatial, 55 ... 2.000 Hz (CEI 60068-2-6) Sinus sur bruit 18 g (r.m.s), 36 h / axe spatial, 10 ... 2.000 Hz (CEI 60068-2-80) Bruit à large bande (points de résonance exclus) 20 g (r.m.s), 48 h / axe spatial, 10 ... 2.000 Hz (CEI 60068-2-64) Pression de service nominale (PN) 400 bar Surpression max. en cours de fonctionnement (PN x 1,2) 480 bars Pression de contrôle max. dans le vérin (PN x 1,5) 600 bars Remarque Les contrôles appliqués et les normes descriptives peuvent être consultés dans le document 8021473 - 1) Avec couplage adapté (scellage par joint torique dans écrou raccord M12).
- 2) En tenant compte de l’autoréchauffement, produite par le fonctionnement électrique continu avec tension d’alimentation.
- 3) Due à la plage de température admissible du joint torique, de l’huile hydraulique et de la qualité des signaux de l’aimant de position en fonction de la température.
- 4) Humidité relative 55 %.
- 5) En raison de l’entreposage à sec du joint torique lorsqu’il n’est pas installé état (pas de mouillage par l’huile).
- Classifications
ECl@ss 5.0 27270705 ECl@ss 5.1.4 27270705 ECl@ss 6.0 27270705 ECl@ss 6.2 27270705 ECl@ss 7.0 27270705 ECl@ss 8.0 27270705 ECl@ss 8.1 27270705 ECl@ss 9.0 27270705 ECl@ss 10.0 27270705 ECl@ss 11.0 27270705 ETIM 5.0 EC002544 ETIM 6.0 EC002544 ETIM 7.0 EC002544 ETIM 8.0 EC002544 UNSPSC 16.0901 41111613
-
-
-