Codeurs linéaires
MAX®

MAX48A-12A10GP0105
1117315
Remarque : Accessoires non inclus dans la livraison, à commander séparément.
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Contenu de la livraisonAccessoires non inclus dans la livraison, à commander séparément.
    • Performance
      TypeBoîtier à encastrer 48 mm - Montage du vérin IN
      Raccordement par câbleAxial
      Tube de pression / capuchonPlat / embout fileté M6
      Grandeurs de mesurePosition
      Plage de mesure
      Position (F.S.)0 mm ... 105 mm 1)
      Zone non utilisable
      Zone zéro30 mm
      Zone d’amortissement30 mm
      Retard à la mise sous tension< 250 ms
      Taux de mesure (interne)2 ms
      Taux de transfert (durée de cycle)Signal constant
      RésolutionTyp. 0,1 mm (sans parasite)
      Hystérésis± 0,1 mm
      RépétabilitéTyp. ± 0,2 mm
      Linéarité (en fonctionnement)

      Typ. ± 0,25 mm (plage de mesure de 50 à 500 mm) 2)

      Typ. ± 0,04 % F.S. (plage de mesure de 500 à 2.500 mm)

      Dérive de température
      Phase de préchauffageTyp. ≤ ± 0,25 mm (2 min)
      En fonctionnementTyp. ≤ ± 0,005 % x F.S. x ΔT (ΔT 40 °C) 3)
      MTTFd69 années (EN ISO 13849-1) 4) 5)
      • 1) F.S. = Full Scale (Pleine échelle, valeur finale de la plage de mesure).
      • 2) Huile hydraulique à la température de fonctionnement.
      • 3) Montée de la température de l’huile à 40 °C en fonctionnement.
      • 4) Ce produit est un produit standard et non un composant de sécurité au sens de la directive machines. Calculé sur la base d'une charge nominale des composants, d'une température moyenne de 40 °C, d'une fréquence d'utilisation de 8760 h/a. Toutes les défaillances électroniques sont considérées comme des défaillances dangereuses. pour plus d'informations, voir le document n° 8015532.
      • 5) Une panne sur deux d’un composant électronique est considérée comme une défaillance dangereuse.
    • Interfaces
      Interface de communicationAnalogique
      Interface de communication détailCourant électrique
      Sortie courant4 mA ... 20 mA
    • Caractéristiques électriques
      Mode de raccordementConnecteur mâle, M12, type L (24x24 mm), 4 pôles
      Affectation des broches1=V DC; 2=n.c.; 3=GND; 4=SIG
      Tension d'alimentation24 V DC (8 ... 32 V CC)
      Ondulation résiduelle< 1% S-S
      Puissance absorbée≤ 1,25 W
      Consommation≤ 50 mA
      Résistance de charge
      Signal de courant électrique100 Ω ≤ RL ≤ 500 Ω
      Intensité de mise en serviceTyp. 5,0 A / 50 µs
      Protection contre les surtensions

      ≤ 36 V sur tous les pôles durant la mise en marche (60 s)

      ≤ 48 V à la terre pendant l’opération d’allumage (60 s)

      Protection contre l'inversion de polarité≤ 36 V (au niveau de tous les pôles) (ISO 16750-2)
      Résistance d’isolationRiso ≥ 10 MΩ, 60 s (ISO 16750-2)
      Résistance diélectrique500 V DC, 0 VDC contre boîtier (ISO 16750-2)
    • Caractéristiques mécaniques
      Dimensions
      Boîtier48 mm, 48f7 pour montage d’un vérin IN - alésage du vérin 48H8
      Ø tube de pression10 mm
      Ø joint torique40,87 mm x 3,53 mm
      Ø bague d’appui42,6 mm x 48 mm x 1,4 mm
      M12 brideBride M12 type L : DM 24x24 mm - gabarit de perçage 17 mm (EN 61076-2-101)
      Longueur du toron240 mm
      Matériau
      BoîtierAcier inoxydable 1.4305, AISI 303
      Conduite forcéeAcier inoxydable 1.4404, AISI 316L
      Couvercle du boîtierAcier inoxydable
      Joint toriqueNBR 70
      Bague d’appuiPTFE
      Connecteur mâle M12Polyamide renforcé, contacts laiton nickelé/doré
      M12 brideLaiton nickelé avec joint torique (NBR)
      ToronPVC
    • Caractéristiques ambiantes
      CEMDirective UE 2014/30 / UE, marquage CE
      Normes génériquesSelon EN 61000-6-2:2005 et EN 61000-6-3:2007

      Machines agricoles et forestières

      Engins de chantier

      EN ISO 14982:2009 / EN 13309:2010 / EN ISO 13766-1:2018
      Impulsions transitoiresISO 7637-2
      ESD (décharge dans l’air et au contact)

      EN 61000-4-2

      ISO/TR 10605

      Indice de protection
      Boîtier avec câble de raccordementIP67 (EN 60529)
      Connecteur mâle M12IP69k (ISO 20653) 1)
      Température
      Plage de température de fonctionnement (électronique)–40 °C ... +105 °C 2)
      Température ambiante (fluide)–30 °C ... +95 °C 3)
      Plage de température de stockage–20 °C ... +65 °C 4) 5)
      Humidité relative admissible90 % (condensation inadmissible)
      Résistance aux chocs

      Test de chute selon CEI 60068-2-31

      100 g, 11 ms (choc unique selon CEI 60068-2-27)

      50 g, 11 ms (Choc durable, 1000 chocs par axe selon CEI 60068-2-27)

      Résistance aux vibrations
      Sinus20 g, 24 h / axe spatial, 55 ... 2.000 Hz (CEI 60068-2-6)
      Sinus sur bruit18 g (r.m.s), 36 h / axe spatial, 10 ... 2.000 Hz (CEI 60068-2-80)
      Bruit à large bande (points de résonance exclus)20 g (r.m.s), 48 h / axe spatial, 10 ... 2.000 Hz (CEI 60068-2-64)
      Pression de service nominale (PN)400 bar
      Surpression max. en cours de fonctionnement (PN x 1,2)480 bars
      Pression de contrôle max. dans le vérin (PN x 1,5)600 bars
      RemarqueLes contrôles appliqués et les normes descriptives peuvent être consultés dans le document 8021473
      • 1) Avec couplage adapté (scellage par joint torique dans écrou raccord M12).
      • 2) En tenant compte de l’autoréchauffement, produite par le fonctionnement électrique continu avec tension d’alimentation.
      • 3) Due à la plage de température admissible du joint torique, de l’huile hydraulique et de la qualité des signaux de l’aimant de position en fonction de la température.
      • 4) Humidité relative 55 %.
      • 5) En raison de l’entreposage à sec du joint torique lorsqu’il n’est pas installé état (pas de mouillage par l’huile).
    • Classifications
      ECl@ss 5.027270705
      ECl@ss 5.1.427270705
      ECl@ss 6.027270705
      ECl@ss 6.227270705
      ECl@ss 7.027270705
      ECl@ss 8.027270705
      ECl@ss 8.127270705
      ECl@ss 9.027270705
      ECl@ss 10.027270705
      ECl@ss 11.027270705
      ETIM 5.0EC002544
      ETIM 6.0EC002544
      ETIM 7.0EC002544
      ETIM 8.0EC002544
      UNSPSC 16.090141111613

    Dessins techniques

    MAX48A-12A10GP0105
    Plan coté MAX48A
    MAX48A-12A10GP0105
    Plan coté Connecteur mâle M12 de type L/bride - joint radial
    MAX48A-12A10GP0105
    Installation de l’aimant de position
    MAX48A-12A10GP0105
    Aimant de position
    MAX48A-12A10GP0105
    Circlip
    MAX48A-12A10GP0105
    Axe ondulé
    MAX48A-12A10GP0105
    Plan coté Codeur avec raccordement électrique
    MAX48A-12A10GP0105
    Plan coté Boîtier du MAX48A
    MAX48A-12A10GP0105
    Prescriptions de montage Espace de montage pour vérin
    MAX48A-12A10GP0105
    Affectation des broches
    MAX48A-12A10GP0105
    Schéma de raccordement