Aperçu
Pour les conditions les plus rudes : le codeur linéaire haute résistance
Le codeur linéaire sans contact POMUX KH53 peut mesurer de manière absolue jusqu’à 1 700 m. Le codeur est constitué de deux composants principaux : une tête de lecture détermine sans contact la position absolue parmi une série de références de mesure placées le long de la course de mesure. Chaque élément de mesure est composé d’un nombre d’aimants permanents. Comme les distances entre les aimants sont uniques, il est possible de développer un code de mesure absolu. Une initialisation de référence n’est pas nécessaire grâce à la détection de position absolue. La tête de lecture est déplacée parallèlement à ces références de mesure à une distance de 25 mm ou 55 mm. Avec une longueur de mesure de 1700 m, le KH53 convient particulièrement à l’utilisation sur les grues, dans le stockage et le convoyage ainsi que sur les véhicules ferroviaires. Ce système fonctionne sans usure, même dans des conditions ambiantes difficiles, grâce à la technologie sans contact.
En bref
- Mesure de la longueur sans contact – sans maintenance, robuste, longue durée de vie
- Répétabilité élevée (0,3 mm / 1 mm), haute résolution du système (0,1 mm)
- Interfaces SSI et PROFIBUS
- Détermination de la position absolue
- Longueurs de mesure jusqu’à 1700 m possibles
- Utilisable dans les conditions ambiantes les plus difficiles
- Vitesse de déplacement élevée jusqu’à 6,6 m/s
- Tolérance de distance entre tête de lecture et élément de mesure jusqu’à 55 mm ± 20 mm possible