Interface de communication
Périodes sin/cos par tour
Arbre plein bride synchro 6 mm x 10 mm
10 V ... 32 V, HTL, Push pull
Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial
2.000
-
Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm
4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422
Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial
10.000
-
Axe creux non traversant 10 mm
10 V ... 32 V, HTL, Push pull
Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial
1.024
-
Axe creux traversant 5/8″
4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422
Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial
1.000
-
Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm
4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422
Connecteur mâle, M23, 12 pôles, axial
1.024
-
Axe creux traversant 15 mm
4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programmable
Câble, 8 fils, universel, 1,5 m
1.024
-
Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm
4,5 V ... 5,5 V, Sin/Cos
Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial
-
1.024
Axe creux traversant 15 mm
4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422
Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial
1.000
-