Codeurs de sécurité
AFS/AFM60S Pro

Sûr, simple, flexible : le codeur garant d’un positionnement sûr

Vos avantages

  • Protection optimale des personnes, des machines et des installations grâce un produit de sécurité certifié
  • Manipulation simple des fonctions de sécurité avec des solutions complètes de SICK : positionnement sûr avec l’AFS/AFM60S Pro et le module Motion-Control FX3-MOC1 du système de commande de sécurité Flexi Soft
  • Fiabilité mécanique avec l’adhérence et le blocage mécanique
  • Pour une sécurité fiable dans le futur : satisfait aux exigences des codeurs (SR) conformément à la norme CEI 61800-5-3
  • Flexibilité accrue et mise en œuvre simple grâce aux multiples possibilités de configuration et d’intégration
  • Convient pour des applications dans des endroits avec espace de montage réduit

Aperçu

Sûr, simple, flexible : le codeur garant d’un positionnement sûr

L’AFS/AFM60S Pro est un codeur absolu pour la sécurité fonctionnelle. Il satisfait à des critères de contrôle très stricts conformément à la norme CEI 61800-5-3 et c’est un produit de sécurité certifié jusqu’à SIL3 / Pl e. Le codeur absolu pren en charge les fonctions de sécurité selon CEI 61800-5-2 et se démarque particulièrement lors du positionnement sûr. Grâce à un indice de protection élevé et une vaste plage de température, l’AFS/AFM60S Pro peut même être utilisé dans des environnements difficiles. Avec son interface SSI et Sin/Cos, il s’intègre aux différentes commandes de manière flexible. La résolution simple tour, le sens de comptage et d’autres paramètres peuvent être personnalisées. La mémoire des défauts intégrée détecte des caractéristiques ambiantes importantes qui constituent un soutien lors de l’installation et de la maintenance.

En bref
  • Certifié jusqu’à SIL3 (CEI 61508, CEI 61800- 5-3), PL e (EN ISO 13849)
  • Codeur version monotour ou multitours avec interface SSI et Sin/Cos
  • Programmable, mémoire de défauts intégrée
  • Codeur à axe creux ou plein, montage avec clavette
  • Départ de câble, connecteur mâle M23 ou M12
  • Plage de température de fonctionnement : –30 °C ... +95 °C

Avantages

Produit de sécurité certifié

Le codeur de sécurité AFS/AFM60S Pro est synonyme de sécurité fonctionnelle et répond à des exigences de sécurité pointues. Le codeur est certifié pour des applications jusqu’à SIL 3 / PL et soutient les fonctions de sécurité conformément à CEI 61800-5-2. L’AFS/AFM60S Pro est ainsi le garant du positionnement sûr dans des applications stationnaires et mobiles.

Une chose est certaine : l’AFS/AFM60S Pro est sûr.

Certifié pour des applications jusqu’à SIL 3 (CEI 61508), SILCL 3 (EN 62061) et PL e (EN ISO 13849)

Ingénierie de sécurité aisée et installation simple du codeur avec une disponibilité des installations et des machines toujours élevée.

Soutient les fonctions de sécurité des entraînements conformément à 61800-5-2

Simplifiez le processus de certification pour votre installation : l’ AFS/AFM60S Pro est déjà certifié par un organisme de contrôle externe et s’intègre rapidement dans votre installation.

Programmable et flexible

Grâce à son interface SSI et Sin/Cos, l’AFS/AFM60S Pro peut être intégré de manière flexible dans différentes commandes. Il offre l’avantage majeur d’une adaptation individuelle de différents paramètres, par ex. la résolution de codeur et le sens de comptage. Différentes variantes mécaniques et types de connecteurs augmentent en plus la flexibilité du codeur.

Tourné vers différentes applications

Implémentation et possibilités d’adaptation flexibles pour de nouveaux secteurs d’application

La mémoire des défauts intégrée sauvegarde les caractéristiques ambiantes importantes et veille à une grande transparence des fonctions ambiantes et du codeur

La forme compacte offre des possibilités de montage flexibles, également dans des espaces restreints

Conservez votre entière flexibilité : l’AFS/AFM60S Pro programmable offre différentes possibilités de configuration et d’intégration et une vaste gamme d’applications.

Fiabilité mécanique élevée

L’AFS/AFM60S Pro se démarque non seulement par son niveau d'intégrité de la sécurité élevé. Sa résistance et sa fiabilité mécanique posent de nouveaux jalons, ce que démontre un test réussi conformément aux principes de test les plus récents de l’institut pour la sécurité et la santé au travail des services d’assurance maladie allemands (IFA). Le codeur de sécurité offre ainsi une très grande qualité et précision dans chaque détail.

Testé selon les principes de test les plus récents

Sastifait aux toutes dernières exigences en matière de sécurité des codes (SR) conformément à la norme CEI 61800-5-3 ; contrôlé par l’institut allemand pour la sécurité et la santé au travail de l’assurance accidents allemande (IFA)
Exclusion de défaut grâce à la bague de serrage avec l’adhérence et le blocage mécanique
Fiabilité mécanique – axe saillant avec surface ou avec clavette

Vous pouvez en être sûr(e) : l’AFS/AFM60S Pro est synonyme de sécurité électrique et mécanique.

Pack complet simple à implémenter

L’AFS/AFM60S Pro peut être implémenté de manière simple, rapide et avantageuse. En un tournemain, il permet la réalisation de fonction de sécurité pour les applications de sécurité stationnaires et mobiles. Principalement combiné à d’autres produits de sécurité de SICK. Cela fonctionne selon le principe prêt à l'emploi du codeur de manière très simple et présente l’avantage de produits de sécurité adaptés les uns aux autres, par ex. lors de la réalisation de solutions complètes dans le secteur du Safe Motion Control.

Les codeurs de sécurité comme l’AFS/AFM60S Pro jouent un rôle essentiel lors de la réalisation de concepts de sécurité innovateurs pour une surveillance de mouvement sûre des machines et installations. Il est par ex. idéalement adapté à la commande de sécurité Flexi Soft et les deux appareils résultent en interaction en une solution complète puissante : le Safe Motion Control de SICK. Elle offre une sécurité très élevée et augmente parallèlement l’efficacité des machines et installations.

Comment se fait l’interaction entre sécurité et efficacité avec le Safe Motion Control ? Grâce à la distinction précise entre les mouvements de machine dangereux et sans danger à tout moment : le système de commande de sécurité Flexi Soft surveille les signaux des capteurs et permet d’évaluer une situation dangereuse. En l’absence de tout danger, l’intervention dans la machine reste possible même lorsque le processus est en cours - le processus n’est pas interrompu. De cette manière, les arrêts et immobilisations inutiles de la machine peuvent être limités et la productivité augmente.

Creating safe productivity – sans interruptions

Safe Motion Control - une productivité plus sûre pour les applications stationnaires et mobiles

Le Safe Motion Control offre une sécurité très élevée pour les personnes et assure parallèlement la performance de machines et d’installations. Le Safe Motion Control est ainsi une solution innovatrice et performante, à la fois pour les applications stationnaires et mobiles. La surveillance et la réduction de la vitesse, par ex. d’une presse à métaux, permet aux opérateurs de placer le matériau dans la machine. Il n’est plus nécessaire de mettre la machine entièrement hors tension. Les systèmes de transport sans conducteur (AGV) adaptent également leur vitesse grâce au Safe Motion Control, dès que des personnes sont enregistrées dans la zone de danger de l’AGV, et permettent ainsi une utilisation efficace de l’espace disponible.

Vers un avenir sûr de manière productive

Le Safe Motion Control prouve que la sécurité des machines, installations et personnes ne signifie pas automatiquement arrêts de machines et immobilisations d’installations. Les processus de production et logistiques peuvent être surveillés et commandés de manière sûre et en permanence grâce au Safe Motion Control. En interaction parfaite, l’AFS/AFM60S Pro et le Motion-Control-Modul Drive Monitor FX3-MOC permettent une protection complète des machines et installations et la sécurité pour les personnes. Cela avec une disponibilité des installations et des machines toujours élevée et un fonctionnement productif continuel. Creating safe productivity. Now.

Solution de sécurité complète auprès d’un fournisseur unique

SICK est synonyme d’expérience de longue date dans la technique de sécurité et d’entraînement, ainsi qu’un SAV dans le monde entier

Solutions complètes de SICK dans le domaine Safe Motion Control

Parfaitement adaptés l’un à l’autre : l’AFS/AFM60S Pro en interaction avec le Motion-Control-Modul Drive Monitor FX3-MOC

Économisez temps et argent grâce à l’implémentation prêt à l'emploi simple de l’AFS/AFM60S Pro et aux solutions complètes de SICK.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Niveau d'intégrité de la sécuritéSIL3 (IEC 61508, IEC 61800-5-3) 1)
    Niveau de performancePL e (EN ISO 13849-1) 1)
    Catégorie

    3 (EN ISO 13849-1)

    4 (EN ISO 13849-1)

    Interface de communicationSSI
    Interface de communication détailSSI + Sin/Cos
    Interface mécanique

    Arbre plein, bride synchro

    Arbre plein, bride de serrage

    Axe creux non traversant

    Axe creux traversant

    Plage de température de fonctionnement–30 °C ... +95 °C 2)
    Indice de protectionIP65
    (CEI 60529)
    • 1) Pour des informations détaillées sur le dimensionnement exact de votre machine/installation, veuillez contacter votre filiale SICK compétente.
    • 2) Au point de mesure température de fonctionnement.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements