Codeurs absolus
AFS/AFM60 EtherCAT®

Intelligente, puissante, précise

Vos avantages

  • Augmentation de la productivité grâce aux fonctions de diagnostic intelligentes et à la transmission rapide des données
  • Augmentation de la fiabilité du réseau grâce à la détection précoce de défauts
  • Installation facile avec différentes possibilités de configuration
  • Réglage facile et flexible et hautes résolutions pour différentes applications avec valeurs binaires, entières et décimales basées sur la fonctionnalité d’axe rond
  • La meilleure disponibilité de l’installation grâce à la technologie de commutateur intégré
  • Design compact et économique

Aperçu

Intelligente, puissante, précise

Fonctions de diagnostic intelligentes et transmission rapide des données : les codeurs absolus haute résolution AFS/AFM60 EtherCAT® sont synonymes de mesure très précise de la position absolue et de la vitesse dans l’automatisation industrielle. De nombreuses fonctions pour le diagnostic de paramètres, tels que la température ou la durée de fonctionnement, et la détection précoce de défauts augmentent la fiabilité du réseau. Différentes possibilités de configuration comme la modification de la résolution, du sens de rotation ou de l’unité pour la mesure de la vitesse facilitent l’installation et permettent une adaptation spécifique au client à l’application respective. Grâce à son design compact, le codeur absolu AFS/AFM60 EtherCAT® convient également à une utilisation dans des espaces exigus. La technologie de commutateur embarquée assure la plus grande disponibilité des installations et des machines et contribue ainsi à augmenter la productivité

En bref
  • Codeur absolu haute résolution 30 bits (18 bits pour simple tour et 12 bits pour multitours)

  • Bride de serrage, bride servi et axe creux non traversant

  • Mode de raccordement : 3 connecteurs mâles M12 axiaux

  • Vitesse de transfert des données « à-la-volée » dans la plage µs

  • Interface EtherCAT® CoE (CiA DS-301) Device profile (CiA DS-406)

  • Fonctionnalité d'axe rond

  • Fonctions d'alarme, d'avertissement et de diagnostic pour la vitesse, la position, la température, la durée de fonctionnement, etc.

  • Affichage d'état avec 5 LED

 

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Version codeurMultitours / monotour
    Type d’axe

    Axe creux non traversant

    Arbre plein, bride synchro

    Arbre plein, bride de serrage

    Diamètre de l'axe
    Axe creux non traversant8 mm
    3/8"
    12 mm
    10 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    1/4"
    5/8″
    Arbre plein, bride synchro6 mm
    Arbre plein, bride de serrage10 mm
    Mode de raccordement

    Connecteur mâle, M12, 4 pôles, axial

    Connecteur femelle, M12, 4 pôles, axial

    Interface de communicationEtherCAT®
    Interface de communication détailCoE (CAN over EtherCAT®)
    Nombre de pas par tour (résolution max.)
    EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®)262.144 (18 bit)
    Résolution max. (nombre de pas par tour x nombre de tours)
    EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®)18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    Programmable/configurableVia l’outil d’ingénierie API
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements