Aperçu
Codeur à câble modulaire de toute petite forme
La forme élancée de la gamme EcoLine est idéale pour les espaces restreints. Sa modularité permet un grand choix de longueurs de mesure, d’interfaces et de codeurs. Une précision et une stabilité élevées sont atteintes grâce au ressort intégré au tambour et à l’adaptation sans accouplement. La buse de sortie spéciale protège le câble de mesure contre les dommages dus aux vibrations. La fonction d’apprentissage intuitif des modèles analogiques permet en plus une intégration facile au système.
En bref
- Longueurs de mesure : 1,25 m ... 10 m
- Système de mesure modulaire avec un grand choix d'interfaces/longueurs de mesure
- Boîtier très petit et mince (55 mm ... 190 mm) avec ressort intégré dans le tambour de mesure
- Boîtier plastique léger, résistant aux chocs et aux températures extrêmes
- Interface analogique avec fonction d'apprentissage sur le codeur