Surface d’une roue mesureuse
Interface de communication
200 mm
Surface lisse en polyuréthane
4,5 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL
4,5 V ... 30 V
DBS60 Core, DBS60E-S4FC02048, 1116237
2.048
Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial
-
-
-
500 mm
Surface à picots en polyuréthane
10 V DC ... 30 V DC, PROFINET
10 V DC ... 30 V DC
AFS60 PROFINET, AFS60A-S4NB262144, 1059050
-
Connecteur mâle, 1x, M12, 4 pôles, axial, Connecteur femelle, 2x, M12, 4 pôles, axial
262.144 (18 bit)
-
-
300 mm
Surface lisse en polyuréthane
4,5 V ... 5,5 V, incrémental, TTL, RS-422
4,5 V ... 5,5 V
DBS60 Core, DBS60E-S4AA00300
300
Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial
-
-
-
300 mm
Surface rainurée en polyuréthane
4,5 V ... 5,5 V, incrémental, TTL, RS-422
4,5 V ... 5,5 V
DBS60 Core, DBS60E-S4AA00300
300
Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial
-
-
-
200 mm
Joint torique NBR70
18 V ... 30 V, IO-Link, IO-Link V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
18 V ... 30 V
AHS/AHM36 IO-Link, AHM36A-SCQC000A30, 1108598
-
Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel
-
14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
-
200 mm
Joint torique NBR70
10 V ... 32 V, incrémental, HTL, Push pull
10 V ... 32 V
DFS60, DFS60B-S4EC01024, 1071404
1.024
Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial
-
-
-
300 mm
Surface lisse en polyuréthane
4,5 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL
4,5 V ... 30 V
DBS60 Core, DBS60E-S4FA02048, 1075482
2.048
Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial
-
-
-
200 mm
Joint torique NBR70
10 V DC ... 30 V DC, PROFINET
10 V DC ... 30 V DC
AFS60 PROFINET, AFS60A-S4NB262144, 1059050
-
Connecteur mâle, 1x, M12, 4 pôles, axial, Connecteur femelle, 2x, M12, 4 pôles, axial
262.144 (18 bit)
-
Codeur absolu 1059050 AFS60A-S4NB262144 et roue de mesure prémontée 5312988 BEF-MR-010020
200 mm
Joint torique NBR70
18 V ... 30 V, IO-Link, IO-Link V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
18 V ... 30 V
AHS36 IO-Link Advanced, AHS36A-SCQC016384, 1110131
-
Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel
16.384 (14 bit)
-
-
200 mm
Surface à picots en polyuréthane
4,5 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL
4,5 V ... 30 V
DBS60 Core, DBS60E-S4FC02048, 1116237
2.048
Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial
-
-
-
300 mm
Fraisage croisé en aluminium
10 V DC ... 30 V DC, EtherNet/IP™
10 V DC ... 30 V DC
AFS60 EtherNet/IP, AFS60A-S4IB262144, 1055364
-
Connecteur mâle, 1x, M12, 4 pôles, axial, Connecteur femelle, 2x, M12, 4 pôles, axial
262.144 (18 bit)
-
-
300 mm
Surface rainurée en polyuréthane
4,5 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL
4,5 V ... 30 V
DBS60 Core, DBS60E-S4FP01024, 1122666
1.024
Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel, 0,5 m
-
-
-
200 mm
Surface à picots en polyuréthane
4,5 V ... 5,5 V, incrémental, TTL, RS-422
4,5 V ... 5,5 V
DBS60 Core, DBS60E-S4AQ00050, 1122670
50
Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M23, 12 pôles, universel, 0,5 m
-
-
-
200 mm
Joint torique NBR70
10 V DC ... 30 V DC, EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®)
10 V DC ... 30 V DC
AFS60 EtherCAT®, AFS60A-S4EB262144, 1059071
-
Connecteur mâle, 1x, M12, 4 pôles, axial, Connecteur femelle, 2x, M12, 4 pôles, axial
262.144 (18 bit)
-
-
200 mm
Surface lisse en polyuréthane
10 V ... 30 V, incrémental, TTL, RS-422
10 V ... 30 V
DBS60 Core, DBS60E-S4CC03600, 1075519
3.600
Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial
-
-
-
500 mm
Surface à picots en polyuréthane
10 V ... 30 V, incrémental, TTL, RS-422
10 V ... 30 V
DBS60 Core, DBS60E-S4CC02000, 1084595
2.000
Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial
-
-
-
500 mm
Joint torique NBR70
10 V DC ... 30 V DC, EtherNet/IP™
10 V DC ... 30 V DC
AFS60 EtherNet/IP, AFS60A-S4IB262144, 1055364
-
Connecteur mâle, 1x, M12, 4 pôles, axial, Connecteur femelle, 2x, M12, 4 pôles, axial
262.144 (18 bit)
-
-
-
Joint torique NBR70
10 V DC ... 30 V DC, EtherNet/IP™
10 V DC ... 30 V DC
AFS60 EtherNet/IP, AFS60A-S4IB262144, 1055364
-
Connecteur mâle, 1x, M12, 4 pôles, axial, Connecteur femelle, 2x, M12, 4 pôles, axial
262.144 (18 bit)
-
-
300 mm
Surface lisse en polyuréthane
4,5 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL
4,5 V ... 30 V
DBS60 Core, DBS60E-S4FL03000
3.000
Câble, 8 fils, universel, 3 m
-
-
-
200 mm
Surface lisse en polyuréthane
4,5 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL
4,5 V ... 30 V
DBS60 Core, DBS60E-S4FP01024, 1122666
1.024
Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel, 0,5 m
-
-
-
200 mm
Joint torique NBR70
10 V ... 30 V, incrémental, TTL, RS-422
10 V ... 30 V
DBS60 Core, DBS60E-S4CP02500
2.500
Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel, 0,5 m
-
-
-
300 mm
Surface lisse en polyuréthane
10 V ... 30 V, incrémental, TTL, RS-422
10 V ... 30 V
DBS60 Core, DBS60E-S4CK01500, 1128140
1.500
Câble, 8 fils, universel, 1,5 m
-
-
-
300 mm
Surface lisse en polyuréthane
4,5 V ... 32 V, incrémental, TTL, HTL
4,5 V ... 32 V
DFS60, DFS60B-S4PM10000, 1036724
10.000
Câble, 8 fils, universel, 5 m
-
-
-
300 mm
Surface à picots en polyuréthane
18 V ... 30 V, IO-Link, IO-Link V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
18 V ... 30 V
AHS36 IO-Link Advanced, AHS36A-SCQC016384, 1110131
-
Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel
16.384 (14 bit)
-
-