Surface d’une roue mesureuse
Interface de communication
Plage d'impulsions par tour
300 mm
Joint torique NBR70
4,75 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 60
Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel
Bras à ressort, codeur côté montage
12 ″
Joint torique NBR70
4,75 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 1800
Câble, 8 fils, universel, 1,5 m
Bras à ressort, montage d’en bas avec équerre de fixation
300 mm
Joint torique NBR70
4,75 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 2400
Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel
Bras à ressort, montage d’en bas avec équerre de fixation
12 ″
Plastique lisse (uréthane)
4,75 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 1500
Connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel
Sans montage
12 ″
Plastique lisse (uréthane)
4,75 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 48
Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel
Sans montage
Sans roue de mesure
-
4,75 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 1500
Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel
Sans montage
300 mm
Joint torique NBR70
4,75 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 2048
Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel
Bras à ressort, roue de mesure côté montage
300 mm
Joint torique NBR70
4,75 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 60
Connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel
Bras à ressort, codeur côté montage
12 ″
Plastique lisse (uréthane)
4,75 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 2400
Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel
Bras à ressort, montage d’en bas avec équerre de fixation
12 ″
Plastique lisse (uréthane)
4,75 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 1500
Câble, 8 fils, universel, 1,5 m
Bras à ressort, montage d’en bas avec équerre de fixation
12 ″
Plastique lisse (uréthane)
4,75 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 48
Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel
Bras à ressort, montage d’en bas avec équerre de fixation
12 ″
Plastique lisse (uréthane)
4,75 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 2400
Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel
Sans montage
12 ″
Plastique lisse (uréthane)
4,75 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 48
Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel
Contre-poids, montage d’en bas avec fourche de montage
12 ″
Plastique lisse (uréthane)
4,75 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 1500
Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel
Sans montage
300 mm
Joint torique NBR70
4,75 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 2048
Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel
Bras à ressort, codeur côté montage
300 mm
Joint torique NBR70
4,75 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 1800
Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel
Bras à ressort, codeur côté montage
Sans roue de mesure
-
4,75 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 1500
Connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel
Bras à ressort, codeur côté montage
12 ″
Plastique lisse (uréthane)
4,75 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 1500
Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel
Montage par le haut avec fourche de montage
Sans roue de mesure
-
4,75 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 1800
Connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel
Bras à ressort, codeur côté montage
12 ″
Plastique lisse (uréthane)
4,75 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 2048
Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel
Sans montage
12 ″
Plastique lisse (uréthane)
4,75 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 1500
Connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel
Sans montage
300 mm
Joint torique NBR70
4,75 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 1500
Connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel
Sans montage
12 ″
Plastique lisse (uréthane)
4,75 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 48
Câble, 8 fils, universel, 1,5 m
Bras à ressort, montage d’en bas avec équerre de fixation
12 ″
Joint torique NBR70
4,75 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL
4,75 V ... 30 V
1 ... 2400
Connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel
Montage par le haut avec fourche de montage